장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

19" 범용 잭 패널 - 표준 및 소형 커넥터 사용 가능
(19 inch Universal Jack Panels Accepts Standard and Miniature Connectors)

19UJP1, 19UJP2, 19UJP3, 19UJP4

19

19" 범용 잭 패널

195,350원 19UJP1-10-J

1 year warranty
  • 표준 및 소형 커넥터 이용 가능
  • 조립 완료 제품
  • 회로 번호 기입
  • 19" 일반 잭 패널
  • 19" 잭 패널 및 스위치 컷아웃
  • 더스트 캡 (Dust Cap) 별매
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명


19" 일반 패널 잭

개수
패널 높이 최대
잭 개수
1 88.9 mm (3.5") 22
2 133.3 mm (5.25") 44
2 177.8 mm (7") 66
4 222.25 mm (8 3/4") 88

모델 번호
잭 개수
스위치
컷아웃
미터
컷아웃
19UJP1-10-(*) 10 --- ---
19UJP1-20-(*) 20 --- ---
19UJP2-20-(*) 20 --- ---
19UJP2-28-(*) 28 --- ---
19UJP2-30-(*) 30 --- ---
19UJP3-30-(*) 30 --- ---
19UJP4-40-(*) 40 --- ---
19UJP1-10-(*)-OSW 10 3" ---
19UJP3-30-(*)-OSW 30 5" ---
19UJP4-40-(*)-OSW 40 5" ---
19UJP1-10-(*)-OSW-MTR 10 3" Y
19UJP3-30-(*)-OSW-MTR 30 5" Y
19UJP4-40-(*)-OSW-MTR 40 5" Y
*모델 번호에 교정 코드를 삽입하십시오: J, K, T, E, R, S 또는 U.
  
19" 잭 패널 및 스위치 컷아웃

개수
패널 높이 스위치 크기 최대
잭 개수
1 133.3 mm (5.25") 76.2 mm (3") 15
2 133.3 mm (5.25") 76.2 mm (3") 30
2 177.8 mm (7") 127 mm (5") 30
3 177.8 mm(7") 127 mm (5") 45
4 222.25 mm(8 3/4") 127 mm (5") 60




19" 잭 패널 및 스위치 & 미터 컷아웃

개수
패널 높이 스위치 크기 최대
잭 개수
1 133.35 mm (5.25") 76.2 mm (3") 10
2 133.35 mm (5.25") 76.2 mm (3") 20
2 177.8 mm(7") 127 mm (5") 20
3 222.25 mm(8 3/4") 127 mm (5") 30
4 177.8 mm(7") 127 mm (5") 40
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
제품 번호 예제는 아래와 같습니다. 이 표 아래의 아래의 제품 번호 생성기를 이용하여 원하시는 구성을 선택하십시오.
  
19UJP1-10-J
판매 상담  
배송: 
 
 
잭 패널, J 타입 10개 잭 (1 열 커넥터)
  
19UJP1-10-K
판매 상담  
배송: 
 
 
잭 패널, K 타입 10개 잭 (1 열 커넥터)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the19UJP1-20-K
19UJP1-20-K
326,460원
배송: 7 주
 
잭 패널, K 타입 20개 잭 (1 열 커넥터)
  
19UJP2-20-K
판매 상담  
배송: 
 
 
잭 패널, K 타입 20개 잭 (2 열 커넥터)
  
19UJP2-30-T
828,260원
배송: 7 주
 
잭 패널, T 타입 30개 잭 (2 열 커넥터)
부속품
  
SPJ-CAP-12
17,458원
배송: 2 주
 
먼지 방지 캡 (12개/팩)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 패널과 함께 스위치를 주문하시면 추가 비용없이 설치 옵션이 포함됩니다. 스위치 또는 미터에 접미사 "-MTG” 를 추가하십시오. 패널과 스위치 및/또는 미터는 와이어와 함께 제공되지 않습니다. 배선은 추가 비용이 있습니다. 자세한 사항은 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588-8983) 스위치 및 미터는 별도로 판매됩니다. 특별한 요청사항이 없으면 1/8 DIN (45 x 92 mm) 미터 컷아웃이 제공됩니다.
주문 예: (1) 19UJP1-10-E 19, 191,580원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 열 개수 선택하기:
1 : 1 열
2 : 2 열
3 : 3 열
4 : 4 열

(2) 총 잭 개수 선택하기:
10 : 10개 잭
20 : 20개 잭
28 : 28개 잭
30 : 30개 잭
40 : 40개 잭

(3) 써모커플 교정 선택하기:
J : J 타입
K : K 타입
T : T 타입
E : E 타입
R/S : R 또는 S 타입
U : U 타입

(4) 옵션 스위치 컷아웃 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 스위치 컷아웃 없음
-OSW : 스위치 컷아웃

(5) 옵션 미터 컷아웃 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 미터 컷아웃 없음
-MTR : 미터 컷아웃
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.