장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

19" 패널잭 3-프롱 커넥터
(19 inch Jack Panels 3-Prong Connectors)

19TJP 시리즈

19TJP 시리즈 | 19TJP 시리즈

19TJP 시리즈

350,230원 19TJP1-10-J

1 year warranty
  • 조립 완료된 제품
  • 스냅-인 잭
  • 회로당 번호 부착
  • 쉬운 설치
  • 견고한 1/8" 패널
  • 패널잭 숫자 라벨 및 더스트캡 별매
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명


19" 패널 잭
열 개수 패널 높이 최대 잭 개수
1 3 1/2" 22
2 5 1/4" 44
3 8 3/4" 66
4 10 1/2" 88

19" 패널 잭 (스위치 컷아웃 포함)
열 개수 패널 높이 스위치 크기 최대 잭 개수
1 7" 5" 15
2 7" 5" 30
3 8 3/4" 5" 45
4 10 1/2" 5" 60

최고 인기 모델 (황색으로 강조)
모델 번호 잭 개수 스위치 컷아웃 미터
컷아웃
19TJP1-10-(*) 10 - -
19TJP1-20-(*) 20 - -
19TJP2-20-(*) 20 - -
19TJP2-30-(*) 30 - -
19TJP2-40-(*) 40 - -
19TJP1-10-(*)-OSW 10 5" -
19TJP2-20-(*)-OSW 20 5" -
19TJP3-30-(*)-OSW 30 5" -
19TJP4-40-(*)-OSW 40 5" -
19TJP1-10-(*)-OSW-MTR 10 5" Y
19TJP2-20-(*)-OSW-MTR 20 5" Y
19TJP3-30-(*)-OSW-MTR 30 5" Y
19TJP4-40-(*)-OSW-MTR 40 5" Y
19" 잭 패널 (스위치 및 미터 컷아웃 포함)
열 개수 패널 높이 스위치 크기 최대 잭 개수
1 7" 5" 10
2 7" 5" 20
3 8 3/4" 5" 30
4 10 1/2" 5" 40

스위치 및 미터는 별도 판매합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
부품 번호 예제는 아래와 같습니다. 아래의 제품 번호 생성기를 사용하여 원하시는 설정을 선택하십시오.
19TJP1-10-J
350,230원
배송: 10 주
 
잭 패널, 10개의 J 타입 잭 (1 열의 커넥터)
19TJP1-10-K
350,230원
배송: 10 주
 
잭 패널, 10개의 K 타입 잭 (1 열의 커넥터)
19TJP1-20-K
643,710원
배송: 10 주
 
잭 패널, 20개의 K 타입 잭 (1 열의 커넥터)
19TJP2-20-K
1,240,900원
배송: 10 주
 
잭 패널, 20개의 K 타입 잭 (2 열의 커넥터)
19TJP2-20-K
1,240,900원
배송: 10 주
 
잭 패널, 20개의 K 타입 잭 (2 열의 커넥터)
19TJP1-10-J-OSW
판매 상담  
배송: 
 
 
잭 패널, 10개의 J 타입 잭 및 스위치 컷아웃 (1 열의 커넥터)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Rows of Connectors 선택하기:
1 : 1 열
2 : 2 열
3 : 3 열
4 : 4 열

(2) 총 잭 개수 선택하기:
10 : 10 잭
12 : 12 잭
18 : 18 잭
20 : 20 잭
30 : 30 잭
32 : 32 잭
40 : 40 잭

(3) 커넥터 타입 선택하기:
J : J 타입
K : K 타입
T : T 타입
E : E 타입
R : R 타입
S : S 타입
G : G 타입
C : C 타입
D : D 타입
U : U 타입

(4) 옵션 패널 스위치 컷아웃 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 패널 스위치 컷아웃 없음
-OSW : 패널 스위치 컷아웃

(5) 옵션 미터 컷아웃 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 미터 컷아웃 없음
-MTR : 미터 컷아웃
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.