장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

카트리지 및 액침 온도 컨트롤러
(Catridge and Immersion Temperature Controllers)

17000/18000 시리즈

카트리지 및 액침 온도 컨트롤러 | 17000/18000 시리즈

카트리지 및 액침 온도 컨트롤러

940,670원 17021-0

1 year warranty
  • 카트리지 및 육각 헤드 액침 (17000 시리즈)
컨트롤러, 미터 & 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명


적용 분야 (17000/18000 Series)
- 카트리지 타입은 성형 프레스, 압반, 고무 가황기 및 전열기 등에 대하여 구멍 뚫린 카트리지 가열 장치 설치를 위하여 제작되었습니다.

특징
  • -73 ~ 316°C (-100 ~ 600°F) 에서 조정 가능한 범위는 광범위한 적용 분야를 제공합니다.
  • -0.1°C (0.1°F) 의 분해능 감도는 프로세스의 근접 제어를 제공합니다.
  • 소형 크기; 127 mm (5") 보다 짧은 길이 및 20.6 mm (13.16") 보다 작은 직경은 모든 분야에 적용 가능합니다.
  • 외부 금속 표면은 각각의 온도 변화에 따라 확장하거나 수축합니다.
  • 낮은 온도 범위에 대한 외장은 황동, 높은 온도에 대한 외장은 스테인리스 스틸입니다.
  • 설치를 위한 육각 헤드용 커플링 및 커플링 헤드 타입은 황동 표준 파이프 나사입니다. 육각 헤드 및 커플링 헤드 액침 타입은 탱크/덕트의 나사 개구부 또는 가스 또는 액체를 보유한 파이프라인에 직접 조여줍니다. 커플링 헤드는 표준 수형 파이프 나사를 이용하여 전기 도관에 직접 부착할 수 있습니다.

    【기술사양】
    - 웰 어셈블리 압력 정격: 120°C 에서 690 kPa (250°F 에서 100 psi), 260°C 에서 415 kPa (500°F 에서 60 psi)
    - 웹 어셈블리 재질: 321 SS
    - 현재 정격: 120 Vac 에서 10 A ; 240 Vac 에서 5 Amps
    - 극도의 온도 노출: -73°C (-100°F) 까지 무기한 노출 가능; 고온에 대해서는 1시간 동안 노출 가능
      (기술 사양 시트의 차트를 참고하십시오.)
  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    커플링 헤드 액침 타입
    17021-0
    940,670원
    배송: 2 주
     
    카트리지 온도 컨트롤러, -100 ~ 400°F 범위
    17023-0
    978,870원
    배송: 8 주
     
    카트리지 온도 컨트롤러, -100 ~ 600°F 범위
    17052-0
    1,064,960원
    배송: 8 주
     
    카트리지 온도 컨트롤러, -100 ~ 600°F 범위, 120 VAC 에서 25 Amps
    17152-0
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    육각 헤드 액침 온도 컨트롤러, -100 ~ 600°F 범위, 120 VAC 에서 25 Amps
    18021-0
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    커플링 헤드 액침 온도 컨트롤러, -100 ~ 400°F 범위
    17123-0
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    육각 헤드 액침 온도 컨트롤러, -100 ~ 600°F 범위, 120 VAC 에서 10 Amps
    18002-0
    1,181,460원
    배송: 8 주
     
    커플링 헤드 액침 온도 컨트롤러, -100 ~ 600°F 범위, 온도 상승시 열림
    18023-0
    2,679,320원
    배송: 8 주
     
    커플링 헤드 액침 온도 컨트롤러, -100 ~ 600°F 범위, 온도 상승시 닫힘
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: 모든 제품은 UL 인증되었습니다.
    중요: 모든 240 Vac 어플리케이션의 스위치 리드에 0.1 µf 연결
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.