장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

프로그래밍 가능한 스텝 모터 드라이브 마이크로스텝 1.2 A, 40 VDC

1240i

프로그래밍 가능한 스텝 모터 드라이브 마이크로스텝 1.2 A, 40 VDC | 1240i

프로그래밍 가능한 스텝 모터 드라이브 마이크로스텝 1.2 A, 40 VDC

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 정밀한 펄스 폭 조절 스위칭 증폭기가 위상 당 최대 1.2 A를 제공하고 회전 당 최대 50,800 단계를 마이크로스테핑 합니다
  • 12–42 Vdc 전원 공급장치를 허용합니다
  • 강력하고 유연하고 사용이 편한 인덱서
  • 프로그래밍 시 간단한 케이블로 PC에 연결합니다 (케이블 포함)
  • 설치와 프로그래밍을 용이하게 하는 Microsoft     WindowsTM 기반     소프트웨어
  • 사용자 및 다른 장비와 상호작용하기 위한 입력 8개
  • 외부 장비를 조정하기 위한 출력 3개
  • 외부 트리거 I/O는 광학적으로 차단되어 있는, 5–24V, 싱크 신호나 소스 신호입니다. PC/MMI 포트는 RS232입니다
  • 전체 크기 76.2 x 101.6 x 16.5 mm (3 x 4 x 0.65")
  • 인간-장치간 인터페이스(MMI)로 사용자는 거리, 속도, 주기 수치 등을 입력할 수 있습니다
  • CE 준수
구동 / 전동기 - 관련 제품 보기

설명

1240i는 폭넓은 동작 제어 용도에 적합한 프로그래밍 가능한 스텝 모터 드라이버입니다. 이 제품은 48 와트 마이크로스테핑 증폭기와 통합된 정교한 제어장치가 포함되어 있습니다. 1240i에는 독립적인 동작 제어 프로그램의 빠른 개발을 위해 사용이 쉬운 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 1240i는 Si Command Language™를 이용해 호스트 PC나 PLC에서 실시간으로 명령을 내릴 수 있습니다. 다중축 용도의 경우, 구동 장치(스테퍼 또는 서보) 최대 4개를 SiNetTM 허브 444 하나를 이용해 네트워크 연결할 수 있습니다. 1240i에는 작동, 분, 위치 감지, 이동 종료 감지에 이용하는 광학적으로 차단된 프로그래밍 가능한 입력이 8개 포함됩니다. 그리고 광학적으로 차단된 프로그래밍 가능한 출력 3개는 다른 전자 장치에 신호를 전송하고 릴레이를 활성화합니다.


형질
증폭기: 이중 H-브리지, 3상태, 25 KHz에서 펄스 폭 조절 (PWM) 전환, 0.2–1.2 A/상 출력 전류, 소프트웨어 선택 가능, 최대 출력 전류 48 와트, 자동 유휴 전류 감소 (소프트웨어 프로그래밍 가능)로 인해 유휴 상태에서 모터로 가는 전류가 감소, 최소 모터 인덕턴스는
0.8 mH
전원 공급장치: 전원 공급장치: 12–42 Vdc 전원 공급장치 허용, 일반적으로 최대 부하 1.2 A
입력: 5–24 Vdc, 광학적으로 차단, 내부 저항 2200Ω, 싱크 (NPN) 신호나 소스 (PNP) 신호에 맞춰 설정할 수 있음
출력: 광학적으로 차단, 5–24 Vdc, 최대 100 mA
마이크로스테핑: 소프트웨어 선택 가능 분해능 13개, 1.8° 모터를 이용한 분해능 당 단계: 2000, 5000, 10,000, 12,800, 18,000, 20,000, 21,600, 25,000, 25,400, 25,600, 36,000, 50,000, 50,800, 파형: 정현파
동작 업데이트: 12,800 Hz
물리적: 두께 2 mm (0.063") 인쇄 회로 기판에 구성, 장착 구멍 4개, 지름 4 mm (0.156")
전체 크기: 76.2 x 101.6 x 16.5 mm (3 x 4 x 0.65")
무게: 68.3 gm (2.4 oz)
주변 작동 온도: 0–50°C (32–122°F)
커넥터: 유럽식 나사 단자판
전원 공급장치 및 모터: 위치 6곳
신호 입력/출력: 위치 19곳
와이어 크기: 16–28 AWG
기관 승인: CE 준수–EN55011A, EN50082-1(1997)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1240i
1240i
판매 상담  
배송: 
 
 
프로그램 스텝 모터 인덱서 드라이브
추천 모터
  
OMHT11-013
322,477원
배송: 8 주
 
NEMA 11 스텝 모터, 15 토크를 들고 온스 인
  
OM5014-842
판매 상담  
배송: 
 
 
NEMA 14 스텝 모터, 26 토크를 들고 온스 인
  
OMHT17-075
215,100원
배송: 12 주
 
NEMA 17 스텝 모터, 62.8 토크를 들고 온스 인
  
OMHT17-275
160,440원
배송: 6 주
 
NEMA 17 스텝 모터, 62.3 토크를 들고 온스 인
  
OMHT17-278
186,570원
배송: 6 주
 
NEMA 17 스텝 모터, 113온스-토크를 들고, 1.0 A / 상 (직렬 연결)
  
OMHT23-393
판매 상담  
배송: 
 
 
NEMA 23 스텝 모터, 76.6 토크를 들고 온스 인
  
OMHT23-593
186,570원
배송: 6 주
 
NEMA 23 스텝 모터, 79.3 토크를 들고 온스 인
부속품
  
MMI-01
판매 상담  
배송: 
 
 
운영자 인터페이스
  
HUB 444 DIN RAIL
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN 레일 장착 키트와 멀티 축 네트워크 허브
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CONV-USB
OM-CONV-USB
48,064원
배송: 2 주
 
RS232 인터페이스 변환기에 USB; DB9-남성에 USB-A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMPS150A24
OMPS150A24
판매 상담  
배송: 
 
 
스테퍼 구동 용 전원, 24 VDC, 6.3A
  
Power Cord-SE
21,423원
배송: 5 주
 
제거 된 최종 종료와 AC 전원 코드
  
SI-PROG-CBL
59,900원
배송: 2 주
 
교체 프로그래밍 케이블 (드라이브와 함께 제공)
  
DRIVE-CBL
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 MMI 및 / 또는 HUB 통신 케이블 (MMI-01 및 HUB (444)와 함께 제공)
  
DSUB-9-MF
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN 레일 인터페이스 모듈, 9 핀
  
DSUB-9-MF-CBL
89,860원
배송: 2 주
 
DSUB 케이블, 9 핀, 2m (16.7 cm), 남성 / 여성 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.