페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
iR2C Cast Aluminum Enclosure
|
iR2P 1/8 DIN Panel Mount
|
FULL PID CONTROL iR2 시리즈를 일반적인 적외선 센서 이상으로 만들어 주는 특징 중 하나는 완전한 오토튠 PID 온도 제어 기능입니다. 해당 제품은 완벽하게 프로그래밍 할 수 있는 0~10Vdc 또는 0~20mA 범위 내의 아날로그 출력으로, 제어 출력 또는 교정된 재송신을 선택할 수 있습니다. 두 개의 SPDT Relay 또는 Solid State Relay를 선택할 수 있으며 알람을 설정할 수 있습니다. on/off와 같은 단순 제어부터, heat/heat, heat/cool, heat/alarm, 설정점까지 램프(ramp-to-setpoint)와 같은 설정이 가능합니다. 설정점 증가율을 사용자가 설정하여 열 충격(thermal shock)과 스타트업(start-up) 부하를 최소화할 수 있습니다. iR2 시리즈는 정밀한 온도측정부터 완벽한 비례제어(PID) 까지 가능한 측정 제어 기능들을 갖추고 있습니다. 단순 적외선 센서를 여러 장비와 연결하고 시스템을 구성하는 대신, iR2 시리즈 한 제품으로 모든 것을 해결하십시오. |
내장형 레이저 시야 BUILT-IN LASER SIGHT iR2는 내장형 레이저 시야각을 제공하여, 렌즈가 무엇을 포착하고 있는지 사용자가 확인할 수 있습니다. 최신 기술 레이저 시야를 통해 헨즈가 보고 있는 타겟 위의 특정 스팟을 비춰, 사용자가 대상의 초점을 확인하고 조정할 수 있습니다. |
UNIQUE BUILT-IN LASER SIGHT 사용자가 레이저 시야를 확인할 수 있습니다 |
기술 사양
정밀도: 전체 범위의 0.2%
안정성(반복성): 전체 범위의 0.2%
온도 분해능: 1 도
온도 범위:
단일 색상; 300 ~ 1300ºC (572 ~ 2372ºF) 2가지 색상
450 ~ 1300ºC (842 ~ 3272ºF) 단일 및 2가지 색상
600 ~ 1800ºC (1112 ~ 3272ºF) 단일 및 2가지 색상
1000 ~ 3000C
(1832 ~ 5432 F)
반응속도: 10 msec (최종값의 0 ~ 63%)
스펙트럼 응답: 0.8 ~ 1.7 마이크론
적외선 온도 측정: 단일 색상 &
2가지 색상, 1색과 2색 비율 중 선택 가능
방사율: 조정 가능 0.1 - 1.0 (단일)
슬로프: 0.85 – 1.15 (2가지 색상)
시야(Optical Field of view): 25 : 1, 포커스 조정가능, 200 mm ~ 4 m 거리 (8" to 14'), 표준
레이저 빔 지름: 최소 포커스 거리 200mm (8") 에서 최소 스팟 Spot 사이즈 8mm (0.32") 표준
옵션 선택으로 다른 렌즈 어셈블리를 구매하여 시야 비율 및 스팟 사이즈 조정 가능
사이즈 (Optical Assembly): Ø 20 x 62 mm (Ø 0.79 x 2.43")
최대 길이, 표준
광섬유 케이블: 1 m 포함, 2, 3, 10 m 케이블은 별매 (3', 6', 10' and 32')
전원 iR2P: 90-240 Vac +/-10% 또는 110-375 Vdc 등가 전압; 5W
전원 iR2C: 20-36 Vdc 또는 24 Vac; 4W
작동 대기 온도 범위:
컨트롤러: 0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF)
광학 어셈블리: 0 ~ 200ºC (32 ~ 392ºF), 냉각 필요없음, 표준
더 높은 주위 온도 광학 어셈블리 이용 가능
디스플레이: 3가지 색상 듀얼 디스플레이(황색 Amber,
녹색 Green & 적색 Red),
설정 가능
보호 등급: IP65, NEMA4 (광학 어셈블리 & 전면 패널 모두 해당)
시리얼 통신: RS232 및 RS485/422 또는 Ethernet 및 RS485/422
제어: ON / OFF 또는 PID 컨트롤러와 오토튠
출력: 2개의 제어 또는 알람 출력
출력 타입: 아날로그 전압(0-10Vdc), 전류(4-20mA),
DC 펄스 (10Vdc @ 20mA),
Form "C" SPDT Relay 3A @ 120 Vac, 3A @ 240 Vac for iR2P; 200 mA @ 3 Vdc for iR2C
아날로그 출력 속도: 1 초
펄스 출력 속도: 1 초
레이저 시야(Laser Sighting): 광학 어셈블리 정렬을 위하여 컨트롤러에 내장
파장 Wavelength (Color): 650nm (RED)
작동 거리 Operating Distance: 20 cm ~ 4 m (8" ~ 14'), 표준
최대 레이저 출력:
<1mW
레이저 경고(알림) 라벨 위치: 컨트롤 시스템 박스 위, 옵티컬 헤드 안전 등급: Class 2; FDA 21 CFR 1040.10 준수; CE EN 60825-1/11.2001 레이저 파워 스위치: 컨트롤 메뉴로 설정 가능 레이저 인디케이터: 디스플레이 |
제품 메뉴얼: