블루투스는 무선 연결장치의 세계적 표준입니다. 1994년 Jaap Haartsen박사가 에릭슨(Ericsson)의 직원이었을 때 블루투스 표준을 발명하였습니다. 원래는 블루투스 무선통신으로 RS-232 캐이블을 대체하고자 했습니다. 후에 에릭슨, 노키아, 인텔, IBM 그리고 도시바가 이 기술의 활용성을 발전시키기 위하여 블루투스 SIG를 결성하였습니다.
블루투스는 최대 100미터(328피트)의 짧은 거리에서 데이터를 전송하기 위하여 전파를 사용하지만 대부분의 장치는 간섭으로 인하여 30피트에 가까운 훨씬 더 제한된 범위를 가집니다. 블루투스 기술은 2.4에서 2.485 GHz의 범위에서 데이터를 전송합니다. 이는 확산 대역의 양방향 주파수 도약 신호입니다.
블루투스 무선통신은 전파 신호를 전송하기 위하여 칩을 필요로 하고 연결을 보장하기 위하여 소프트웨어를 필요로 합니다. 블루투스 확산에 기여한 연결을 위한 통일된 표준을 가지고 있으며 그 결과로 블루투스는 휴대전화에서 자동차, 의료기기 그리고 운동 모니터링까지 광범위한 장비에서 사용되고 있습니다. 블루투스는 진화하는 사물인터넷(IoT) 분야에서 핵심역할을 할 것으로 기대되고 있습니다.
블루투스 무선통신의 장점
- 저출력- 배터리로 작동되는 장치에서도 잘 기능함
- 저렴함- 저비용 장비에도 사용 가능함
- 음성과 데이터 전송을 동시에 관리
- 지연(latency)이 적음
블루투스 무선통신의 단점
- 신호범위- 대부분의 장비에서 제한된 범위를 가짐
- 데이터 전송률- 24 Mbits/s
- 장치 간 페어링 프로토콜 미호환
- 연속된 데이터 가용성을 보장하기 위하여 로컬 데이터 저장이 필요
Bluetooth Models
센서, 무선 트랜스미터, 데이터로거를 하나로 - OMEGA의 UWBT 시리즈는 블루투스 무선통신을 이용한 트랜스미터로, 온도, 습도, pH 센서와 결합 된 제품입니다. Thermocouple, RTD, RH, pH 제품을 고르시면 용도에 맞게 온습도를 무선으로 측정하실 수 있는 편리한 제품입니다. 다양한 센서와 커넥터 연결이 가능합니다.