장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

튜브형 히터


STRI and STRS
STRI and STRS
지름 0.475" (1.2 cm) 원형 단면 싱글 엔드 단자
상세정보를 위해 클릭하세요 »

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

STRC Series 8mm
STRC Series 8mm
8mm (0.315") Diameter Round Heater with Sealed End and Single-End Termination
상세정보를 위해 클릭하세요 »
신제품
TRC and  TRCC Style
TRC and TRCC Style
Copper Sheath, .475 Inch Diameter Round Cross-Section
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TRI Style
TRI Style
Tubular Heater Round Cross-Section, 30 Watts/Square Inch, 450 - 4750 Watts, Incoloy Sheath Diameters(inches): 0.475, 0.430, 0.375, 0.315, 0.260, 0.246
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TRID and  TRIW Style
TRID and TRIW Style
Round Cross-Section, 40 Watts/Square Inch, 1000 - 7500 Watts, Incoloy Sheath, Diameters(inches): 0.475, 0.430, 0.375, 0.315, 0.260, 0.246
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TRS and TRSCD Style
TRS and TRSCD Style
Tubular Heater Round Cross Section, 0.475 Inch Diameter, 750°F Max Sheath Temperature, 300 - 3000 Watts
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TRSS Style
TRSS Style
Round Cross-Section, 0.475 Inch Diameter, 304 Stainless Steel Sheath, 1 kW To 7.5 kW, 50 Watts/Square Inch
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TS Style
TS Style
1/2 Inch(12.7mm) Diameter Heart Cross-Section
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TSSM Style
TSSM Style
Tubular Heater 0.200(5.08mm) Diameter Round Cross-Section
상세정보를 위해 클릭하세요 »
URPT Style
URPT Style
3/8 Inch(9.5mm) Diameter Heart Cross-Section
상세정보를 위해 클릭하세요 »
UTU
UTU
3/8 Inch(0.95 cm) Diameter Heart Cross-Section
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TRSSH and TRSSN Style
TRSSH and TRSSN Style
Round Cross-Section, 0.475 Inch Diameter , 304 or 316 Stainless Steel Sheath, 1 kW TO 5 kW
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LMS Series
LMS Series
Tubular Heaters, 3/8 Inch(9.5mm) Diameter Heart Cross-Section
상세정보를 위해 클릭하세요 »
RTU Series
RTU Series
3/8" Diameter Heart Cross-Section Tubular Heater
상세정보를 위해 클릭하세요 »
STRS Series
STRS Series
0.315 Inch (0.8 cm) Diameter Round Cross-Section Single-End Terminal
상세정보를 위해 클릭하세요 »