장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

막대형 히터


NS & NSL Series
NS & NSL Series
이음새 없는 INCOLOY® 보호관 스트립 히터

상세정보를 위해 클릭하세요 »

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

CSF1 Series
CSF1 Series
Ceramic Finned Strip Heaters - One Terminal at Each End
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSF2 Series
CSF2 Series
Ceramic Insulated Finned Strip Heaters - Two Terminals at One End - Type T2
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSF3 Series
CSF3 Series
Ceramic Insulated Finned Strip Heaters - Two Terminals At One End - T3 Type
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSF4 Series
CSF4 Series
Ceramic Insulated Finned Strip Heaters - Two Terminals One End - T4 Type
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSH1
CSH1
Channel Strip Heaters, Ceramic Insulated, 15.88 x 6.35 mm (5/8 x 1/4")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSH2
CSH2
Channel Strip Heaters, Ceramic Insulated, 25.4 x 16 mm (1 x 5/16")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSH3
CSH3
Channel Strip Heaters, Ceramic Insulated, 38.1 x 7.94 mm (1 1/2 x 5/16")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSH4
CSH4
Channel Strip Heaters, Ceramic Insulated, 38.1 x 7.94 mm (1 1/2 x 5/16")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSH5
CSH5
Channel Strip Heaters, Ceramic Insulated, 38.1 x 9.53 mm (1 1/2 x 3/8")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
EHF Series
EHF Series
Ceramic Insulated Finned Channel Strip Enclosure Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »