PR-21 시리즈
M12 커넥터가 있는 공정 제어 및 시험, 측정 용도의 RTD 센서
(Vibration Resistant Platinum RTD (PT100) Sensor with M12 Connector and Mounting Thread)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
RTD-(*)-F3102
RTD 소자 - 36" 리드 와이어 및 2/3/4선 리드 구성 (RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PRTF-13 시리즈
백금 RTD 프로브 & Pt100 Ohm 박막 DIN 백금 RTD 소자 및 3-프롱 커넥터 (Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
1PT100KN & 2PT100KN
세라믹 권선형 백금 RTD 소자 - Class A, Class 1/3B 및 Class 1/10B (Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements - Class A, Class 1/3B and Class 1/10B)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PR-25CU 시리즈
신속반응형 구리 팁 RTD 센서
(Fast Response RTD Sensor With Copper Tip and Circular Connector, Vibration Tested)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PR-26 (미터규격) 시리즈
구부릴 수 있는 내진동 RTD (Pt100) 프로브 및 M12 커넥터 & 장착 나사산 - 미터 규격 (Vibration Resistant and Bendable RTD (Pt100) Probes with M12 Connector and Mounting Threads - Metric Sizes)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PR-31
구부릴 수 있는 내진동 RTD 프로브 - 고온 성형 M12 커넥터 (RTD Probes with High Temperature M12 Molded Connectors)
상세정보를 위해 클릭하세요 »