장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

전력 제품


회로 보호가 필수적인 다양한 애플리케이션에 사용되는 범용 퓨즈 및 액세서리.

PSS 시리즈
PSS 시리즈
배리어 스트립형 전원공급 장치
스트레인 게이지 및 압력 트랜스듀서용 조정된 여자전압 제공

상세정보를 위해 클릭하세요 »
PSR 시리즈
PSR 시리즈
전원 공급장치-프로세스 루프 및 트랜스미터용
(Power Supplies)

상세정보를 위해 클릭하세요 »

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

DR Series
DR Series
DIN Rail Power Supplies, 24 VDC, up to 10A
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SL-PS Series Power Supplies
SL-PS Series Power Supplies
Power Supplies, Space Saving DIN Rail Mounting, 10 to 100 Watt for 5, 12, 24 & 48 VDC
상세정보를 위해 클릭하세요 »
EK Series Polycarbonate Enclosures
EK Series Polycarbonate Enclosures
NEMA 4X Enclosures for DIN Rail Mount IEC Components - Circuit Breakers, Fuse Holders & Timers
상세정보를 위해 클릭하세요 »
MCL 600 VAC & MOL 250 VAC Style Fuses
MCL 600 VAC & MOL 250 VAC Style Fuses
Fast Acting 10x38 Midget Fuses, 600 VAC & 250 VAC Class M
상세정보를 위해 클릭하세요 »
MEN/MEQ Style Fuses
MEN/MEQ Style Fuses
General Purpose Class M (10x38 Midget) Time Delay Fuses, 250 VAC & 500 Vac
상세정보를 위해 클릭하세요 »
Power Transformers
Power Transformers
Industrial Control Transformers - Stepdown Voltage Converters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PSB24 Series
PSB24 Series
Battery Powered Power Supply for Loop Testing
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PSC-5
PSC-5
PC Board Mountable Power Supplies with Industry Standard PIN Configurations
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PSD-5
PSD-5
DC/DC Converters for Regulated Strain Gage and Transducer Excitation From an Unregulagted DC Source
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PST Series
PST Series
Excitation for Mass Flow Controllers and Meters Screw Terminal Style for Easy Field Termination Without Soldering
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PST-4130
PST-4130
Regulated Power Supply for Transducers and Bridges, Adjustable 4 to 15 Vdc Output
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PST-5
PST-5
Excitation for Strain Gages, Bridges and Pressure Transducers, Screw Terminal Style
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SGX Series
SGX Series
Surge Suppressors - Plug-In Surge Strips For Industrial and Commercial Applications
상세정보를 위해 클릭하세요 »
ASK T-Block Series Terminal Blocks
ASK T-Block Series Terminal Blocks
Disconnect and Fuse Screw Connection DIN Rail Mounting Terminal Blocks
상세정보를 위해 클릭하세요 »
XBPT Series
XBPT Series
Feed Through Spring Cage Terminal Blocks Fuse Holder / Circuit Breaker Terminal Blocks
상세정보를 위해 클릭하세요 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.