장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

준소형 및 소형 압축력 로드셀


최소한의 공간에서 고하중에 적용될 수 있도록 설계된 스테인레스 스틸 구조와 고성능 스트레인 케이지는 최고의 선형성과 안정성을 보장합니다

LC307/LCM307 시리즈
LC307/LCM307 시리즈
초소형 고성능 로드셀 - 높은 압력 측정
(Miniature Load Cell High-Capacity Top Hat Style)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC302/LCM302 시리즈
LC302/LCM302 시리즈
19 mm (0.75") 직경의 스테인리스 스틸 압축 로드셀 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델
(0.75" Diameter Stainless Steel Compression Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC304/LCM304 시리즈
LC304/LCM304 시리즈
25.4 mm (1") 직경의 스테인리스 스틸 압축 로드셀 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델
(1 inch Diameter Stainless Steel Compression Load Cell, 0 ~ 100 to 0 ~ 10,000 LB. Capacities)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC305/LC315 시리즈 LCM305/LCM315
LC305/LC315 시리즈 LCM305/LCM315
51 mm (2") 직경의 소형 스테인레스 스틸 압축 로드셀 (마운팅 홀 포함) - 미국 표준 규격 및 미터 규격 모델
(2" diameter Miniature Load Cell All Stainless Steel with Back Mounting Holes)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC307
LC307
소형 압축 로드 셀 - 0-250 ~ 0-100,000 LB 범위의 높은 압력 측정
(Miniature Compression Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCGB 시리즈
LCGB 시리즈
산업용 소형/압축 로드셀 - 바디 마운팅 홀 제공
(Industrial Miniature Compression Load Cell with Through-Body Mounting Holes)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCGD/LCMGD 시리즈
LCGD/LCMGD 시리즈
산업용 소형 압축 로드셀 - 미국 표준규격 및 미터규격 모델
(Industrial Miniature Compression Load Cell to 50,000 LB)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCKD/LCMKD 시리즈
LCKD/LCMKD 시리즈
초소형 산업용 압축 로드셀
(Industrial Subminiature Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM302 시리즈
LCM302 시리즈
소형 압축력 로드셀 - 19 mm 직경, 0-100 ~ 0-5000 Newtons
(Miniature Compression Load Cell - 19 mm Diameter, 0-100 to 0-5000 Newtons)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM304 시리즈
LCM304 시리즈
소형 로드셀 - 25.4 mm 직경, 압축력, 0-100 ~ 0-50,000 N
(Miniature Load Cell 25.4 mm Diameter Stainless Steel Compression Load Cell Metric Ranges 0-100 to 0-50,000 N Capacities)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM305 & LCM315 시리즈
LCM305 & LCM315 시리즈
소형 로드셀 - 51 mm 직경, 미터 규격
(Miniature Metric Load Cell - 51 mm diameter)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM412-TP
LCM412-TP
Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCMKD 시리즈
LCMKD 시리즈
산업용 소형 로드셀 - 미터 규격, 0-10 ~ 0-10,000 Newtons
(Subminiature Industrial Load Cell, Metric, 0-10 to 0-10,000 Newtons)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
 

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

LC321
LC321
Miniature Compression Load Cell with Threaded Center Hole
상세정보를 위해 클릭하세요 »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.