SA1XL 시리즈
연결이 편리한 부착식 써모커플
(Surface Thermocouple High or Low Temperatures - Self-Adhesive or Cement-On )
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SUPER OMEGACLAD™ XL
슈퍼 오메가 클래드 열전대 탐침 - 고온 측정 최고의 솔루션
(Super OMEGACLAD™ Thermocouple Probes - Quick Disconnect Probes with Miniature Size Connectors)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PR-21 시리즈
M12 커넥터가 있는 공정 제어 및 시험, 측정 용도의 RTD 센서
(Vibration Resistant Platinum RTD (PT100) Sensor with M12 Connector and Mounting Thread)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PX01-I 시리즈
정밀도가 매우 높은 압력 트랜스미터 - 전류 출력, 게이지압, 절대압 모델 (Pressure Transmitter, Very High Accuracy, Current Output)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PX5000-MV 시리즈
고강도 절대압과 게이지압 측정 밀리볼트 출력 압력 변환기 (High Performance Pressure Transducer, Ultra High Long Term Stability, Rugged Aerospace Quality)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
미세직경 (*)MTSS 시리즈
미세 직경 (0.01 - 0.04 인치) 트랜지션 정션 TC 프로브 및 리드 와이어 (Fine Diameter Thermocouple (0.01 in. - 0.04 in.) Transition Junction TC Probes with Lead Wire)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
RLC-50
액정 스트립형 온도 표시 써모미터 - 다중 온도 액정 스트립
(Reversible Temperature Labels, Multi Temp Liquid Crystal Strips)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
H(*)QIN and H(*)QSS Series
Quick Disconnect Thermocouples with High Temperature Standard Size Molded Connector - Model Numbers HJQIN, HKQIN, HTQIN, HEQIN, HJQSS, HKQSS, HTQSS, HEQSS
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36-SB Series
Rugged Thermocouple Transition Joint Probe with Stainless Steel Braid over PFA Lead Wire and Miniature Male Connector/Cable Clamp
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36-XCIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Nextel® Ceramic-Insulation) Rugged Thermocouple Transition Joint Probe
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36-XSIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Silica Ceramic Insulation) Rugged Transition Joint Thermocouple Probes
상세정보를 위해 클릭하세요 »