교정 장비
» 적외선 흑체 발생장치
적외선 흑체 발생장치
적외선 고온미터를 캘리브레이션 합니다. 흑체 캘리브레이터는 복사율 에러를 최소화하는 높은 복사율의 표적판을 탑재하였습니다.
BB-2A
적외선 캘리브레이터: 고온 흑체 교정 소스
(Infrared Calibrator: Hot Blackbody Calibration Source )
상세정보를 위해 클릭하세요 »
BB703 & BB703-230VAC
소형 적외선 캘리브레이터 - 휴대용 디자인 및 높은 온도 범위
(Infrared Calibrator: Miniature Blackbody Calibration Source, Portable Design)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
BB705
흑체 캘리브레이터 - 초고온 적외선 교정
(Blackbody Calibrator for Very High Temperature Infrared Calibration)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
Black point™ BB701
저온/고온 겸용 흑체 캘리브레이터
(Infrared Calibrator: Hot/Cold Blackbody Calibration Source)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.
OS150-2USB Series
A Fast Response Fixed Infrared Temperature Sensor fully PC
- Discontinued
Configurable via a USB Connection
상세정보를 위해 클릭하세요 »
BB702 and BB702-230VAC
Infrared Calibrator: High Performance Blackbody Calibration Source
상세정보를 위해 클릭하세요 »
BB704 and BB704-230VAC
Infrared Calibrator: High Performance Blackbody Calibration Source with Large 102 mm (4") Opening
상세정보를 위해 클릭하세요 »
Models BB-4A and BB-4A-230VAC
Infrared Calibrator: High Temperature Blackbody Calibration Source
상세정보를 위해 클릭하세요 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >