전력 제품
변환기
써지 방지
전원 공급장치
회로 차단기
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
기술 자료
극한 조건에서 12 가지 MI 써모커플 프로브 테스트
상세 보기
MI 케이블 비교
홈
»
자동화
»
전력 제품
» 퓨즈
퓨즈
회로 보호가 필수적인 다양한 애플리케이션에 사용되는 범용 퓨즈 및 액세서리.
아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.
ASK Fuse Holder Series
DIN Rail Fuse Holders
상세정보를 위해 클릭하세요 »
BM/R250/FP Series
Fuse Accessories
상세정보를 위해 클릭하세요 »
ECNR/ECSR/LENRK/LESRK Fuses
Dual Element Time-Delay Fuses Class Rk5 and Rk1
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HCLR Series Fast Acting Fuse
600V Fast Acting Fuses, Class CC 10x38, 0.5 to 30 Amps
상세정보를 위해 클릭하세요 »
KKVM Series Across-the-line Motor Disconnect Switch
NEMA 4X Fused Disconnect Switch, 30A, 600 Vac
상세정보를 위해 클릭하세요 »
MCL 600 VAC & MOL 250 VAC Style Fuses
Fast Acting 10x38 Midget Fuses, 600 VAC & 250 VAC Class M
상세정보를 위해 클릭하세요 »
MEN/MEQ Style Fuses
General Purpose Class M (10x38 Midget) Time Delay Fuses, 250 VAC & 500 Vac
상세정보를 위해 클릭하세요 »
R Series UL1077 Supplementary Protectors
DIN Rail Mount Circuit Breakers
상세정보를 위해 클릭하세요 »
UL489 Molded Case Circuit Breakers
Circuit Breakers for Branch Circuit Protection
상세정보를 위해 클릭하세요 »
ASK T-Block Series Terminal Blocks
Disconnect and Fuse Screw Connection DIN Rail Mounting Terminal Blocks
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OMTBV7-WFB Screw Connection Fuse Terminal Blocks
DIN Rail Fuse Terminal Blocks for 5x20mm Fuse, 300Vac/dc, 15A Single Circuit
상세정보를 위해 클릭하세요 »
XBUT-F Series
Fuse Terminal Blocks
상세정보를 위해 클릭하세요 »
XBPT Series
Feed Through Spring Cage Terminal Blocks Fuse Holder / Circuit Breaker Terminal Blocks
상세정보를 위해 클릭하세요 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >