원형 차트 레코더
정해진 공정시간이 있는 배치 공정에 이상적인 기록계입니다. 1시간, 24시간, 7일 등과 같은 기준시간 단위별로 회전하도록 차트가 설계되어 있으며, 기준 시간 외 원하는 시간 간격 별로 자유로운 설정도 가능합니다.
CT8100 시리즈
원형 차트 레코더 - 프로그램 가능한 입력
(1 or 2 Channel, 12" (305 mm) Circular Chart Recorder with Programmable Inputs)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CT87 시리즈
고온 측정과 저온 측정이 가능한 원형 차트 레코더
(6 inch, (152mm) Circular Temperature Chart Recorders with "J" Thermocouple Input)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.