장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

통형 히터


1/4
1/4
고 와트 밀도의 카드리지 가열기 1/4" (1cm) 지름의 Incoloy 보호관
상세정보를 위해 클릭하세요 »

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

HDC00125
HDC00125
3/8" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
신제품
HDC00426
HDC00426
1/2" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HDC00713
HDC00713
5/8" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HDC00906
HDC00906
3/4" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HDC19100
HDC19100
1/8", 5/16" and 1" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HDC00001
HDC00001
1/4" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
Temperature - Process Controller, Self-Contained Temperature Control Panel with Omega's iSeries Microprocessor-based Controller - 20A (2400 W) Capacity
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
Temperature - Process Controller , Self Contained Temperature Control Panel with Omega's iSeries Microprocessor-based Controller - 12A (1440 W) Capacity
상세정보를 위해 클릭하세요 »
1/2
1/2
Incoloy Sheath CIR Series High Watt Density Cartridge Heaters 1/2"(1.27cm) and 5/8" (1.59cm) Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
17000/18000 Series
17000/18000 Series
Cartridge and Immersion Temperature Controllers
상세정보를 위해 클릭하세요 »
3/4
3/4
CIR Series High Watt Density Cartidge Heaters with Incoloy Sheath 3/4 " Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
3/8
3/8" Diameter CIR Series
High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy Sheath 3/8 Inch Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CHSA, HTRC and SCB Series
CHSA, HTRC and SCB Series
Cartridge Heater Sleeve Adaptors, Heat Transfer and Release Coating, Unique Space Heater SCB Series
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSS and CSH Series
CSS and CSH Series
Stainless Steel Sheath Cartridge Heaters Standard and High Watt Density Construction
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC1_Series
LDC1_Series
Low Density Cartridge Heater 3/16" Diameter, Actual 4.70 mm (0.185")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC10 Series
LDC10 Series
Low Density Cartridge Heater 1 1/4" Diameter, Actual 31.62 mm (1.245")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC2 Series
LDC2 Series
Low Density Cartridge Heater 1/4" Diameter, Actual 6.27 mm (0.247")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC3 Series
LDC3 Series
Low Density Cartridge Heaters 3/8" Diameter, Actual 9.45 mm (0.372")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC4 Series
LDC4 Series
Low Density Cartridge Heater 1/2" Diameter, Actual 12.60 mm (0.496")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC5 Series
LDC5 Series
Low Density Cartridge Heater 5/8" Diameter, Actual 15.77 mm (0.621")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC6 Series
LDC6 Series
Low Density Cartridge Heater 3/4" Diameter, Actual 18.92 mm (0.745")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC7 Series
LDC7 Series
Low Density Cartridge Heater 7/8" Diameter, Actual 22.10 mm (0.870")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC8 Series
LDC8 Series
Low Density Cartridge Heater, 1" Diameter, Actual 25.27 mm (0.995")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC9 Series
LDC9 Series
Low Density Cartridge Heater 15/16" Diameter, Actual 23.70 mm (0.933")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
STRC Series 8mm
STRC Series 8mm
8mm (0.315") Diameter Round Heater with Sealed End and Single-End Termination
상세정보를 위해 클릭하세요 »
신제품