장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

와이어 - 써모커플, RTD, 써미스터, 연장도선

  모두 보기
써모커플 & RTD 와이어
써모커플 & RTD 와이어
Omega는 고품질 및 다양한 크기, 절연재질과 스풀 길이의 써모커플 및 RTD 와이어를 합리적인 가격으로 제공함 제품 보기 »
      
비절연형 무피복 정밀 게이지 써모커플 와이어
비절연형 무피복 정밀 게이지 써모커플 와이어
정밀 분야에 사용하는 고품질의 정밀 게이지 와이어로 개별이나 또는 키트 형태로 판매됨 제품 보기 »
저항형 히팅 와이어
저항형 히팅 와이어
고온 용도에서 사용하기 위한 니켈-크롬 저항성 와이어 제품 보기 »
      
세라믹 슬리빙 및 PFA 튜빙
세라믹 슬리빙 및 PFA 튜빙
가혹 조건으로부터 와이어들을 보호 제품 보기 »
절연형 단선 써모커플 와이어
절연형 단선 써모커플 와이어
정밀 게이지용 단일 가닥 써모커플 와이어 - 50, 100, 500 ft 길이의 스풀로 제공됨 제품 보기 »
      
확장 와이어
확장 와이어
확장 와이어는 써모커플 센서와 출력기 사이를 연결하는데 사용되며, 써모커플 와이어와 같이 다양한 종류로 제공됨 제품 보기 »
확장 케이블
확장 케이블
써모커플과 RTD 확장 케이블은 프로세스와 계측기 사이 연결을 쉽게 하기 위한 다양한 형태의 커넥터와 재킷으로 제공됨. Omega는 접는 방식의 TPE(열가소성 탄성체) 케이블 스타일 와이어 뿐만 아니라 직선형 와이어도 제공함 제품 보기 »
      
다중쌍 케이블
다중쌍 케이블
외부 재킷에 함께 감겨진 일반 확장 와이어 타입. 식별을 용이하게 하기 위해 각각의 와이어 말단에 표식이 있음 제품 보기 »
OMEGACLAD® 무기질 절연 케이블
OMEGACLAD® 무기질 절연 케이블
Super Omegaclad 외관은 고온 공기에 대한 우수한 저항성을 가지며 수소 가스에 대한 저항성과 고온에서의 강도가 높아 인기 있는 품목임 제품 보기 »
      
히터 연결 와이어
히터 연결 와이어
가전기기, 일반용 또는 상업용 히터나 냉각장치, 오븐, 가마, 막대형 발열기나 통형 난방기 등 이와 유사한 고온의 용도에 이상적임 제품 보기 »
전자식 연결 와이어
전자식 연결 와이어
군사용 하네스, 의료 전자장비, 전원장치 리드 와이어 및 가전기기 배선 등에 사용됨 제품 보기 »