장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

가변 변적 유량계, 액체 유량 미터 / 앰프; 스위치

  모두 보기
로타미터
로타미터
액체와 가스의 유량을 측정. 로타미터는 척도가 선형이고, 측정 범위가 상대적으로 길며, 압력 강하가 낮습니다. 설치와 유지가 간편합니다. 제품 보기 »
      
가변 면적 유량계
가변 면적 유량계
경제적이고 정확하게 오일과 물의 유량을 표시하도록 설계됨. 많은 제품이 스프링과 피스톤 타입 조립체를 이용해서, 제품 장착에 제약이 적고, 점성의 변화에도 민감치 않습니다 제품 보기 »
피스톤 타입 유량계
피스톤 타입 유량계
송풍량을 감시해서 최적의 동작, 흐름 조절기 설정, 공압 시스템 동작을 결정하는데 사용함. 이동식 또는 산업용 공압 시스템뿐 아니라 공기의 힘으로 가동하는 수공구에 이용하기 적합함. 제품 보기 »
      
옵션형 경보가 부착된 가변 면적 미터
옵션형 경보가 부착된 가변 면적 미터
공기나 물에 이용하는 이 유량계에는 내장 또는 옵션 알람 기능이 있어, 편리합니다 제품 보기 »
아날로그 출력식 가변 면적 유량계
아날로그 출력식 가변 면적 유량계
제품을 제어하기 위한 연결용 아날로그 출력 장치가 내장되어 있거나 옵션으로 선택 가능. 제품 보기 »
      
아날로그 출력식 유량계
아날로그 출력식 유량계
제품을 제어하기 위한 연결용 아날로그 출력 장치가 내장되어 있거나 옵션으로 선택 가능. 제품 보기 »
열 유량 스위치
열 유량 스위치
구동 파트가 없고 오염물질에 대한 민감도가 낮으며 어떠한 형태의 파이프 안에서도 쉽게 설치가 가능하기 때문에 본 유량계는 유지관리가 손쉽고 신뢰성이 높습니다 제품 보기 »
      
기계식 유량 스위치
기계식 유량 스위치
간단하고 경제적인 본 유량 스위치를 통해 장비 손상을 방지 제품 보기 »
옵션형 펄스 출력식 유량 표시기
옵션형 펄스 출력식 유량 표시기
시각화된 유량 표시기를 통해 간단하고 신속하게 유량 변화를 모니터링 할 수 있음. 제품 보기 »
      
유압식 시험기
유압식 시험기
본 유압 시험기들은 이동식 또는 정지형 유압 시스템들에 대한 검증 그리고/또는 문제해결을 위해 설계되었습니다. 유량, 압력, 온도 그리고 전력을 측정하는시험기가 있니다 제품 보기 »