장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

트랜스미터

  모두 보기
루프 전원 공급형 표시기
루프 전원 공급형 표시기
루프 전원공급형 표시기는 디지털 디스플레이를 가지고 있으며 원거리 측정에 이상적임 제품 보기 »
      
소형 트랜스미터
소형 트랜스미터
소형 사이즈의 트랜스미터는 대부분의 보호 헤드에 적용할 수 있으며 와이어 설치 비용을 절감함 제품 보기 »
고 절연 내구성 트랜스미터
고 절연 내구성 트랜스미터
이중 와이어 작동 전원은 개별 전원 입력 없이 4 에서 20 mA 루프를 통해 직접적으로 얻어짐. 이는 현장 배선을 단순화하고 전원 라인으로부터의 노이즈 생성 가능성을 감소시킴 제품 보기 »
      
지능형 및 프로그램형 트랜스미터
지능형 및 프로그램형 트랜스미터
본 지능형 트랜스미터는 데이터 수집 시스템, PLC, 또는 기타의 컴퓨터 제어 시스템 사용시 원거리 I/O 로서 사용하기에 이상적임 제품 보기 »
모듈형 트랜스미터
모듈형 트랜스미터
측정 및 제어 시스템을 위한 다양한 아날로그 신호를 상호 연결함 제품 보기 »
      
써모커플 증폭기
써모커플 증폭기
입력 신호에 전원을 추가하고 더 강한 출력을 만들어 냄 제품 보기 »
경보 모듈 절연기 및 내재성 안전 장벽
경보 모듈 절연기 및 내재성 안전 장벽
알람 기능을 제어 시스템 루프에 추가하고 신호 불안정 발생 즉시 경보 신호를 줌 제품 보기 »
      
라디오 원격측정 시스템, 환경용 트랜스미터 및 전원 공급장치
라디오 원격측정 시스템, 환경용 트랜스미터 및 전원 공급장치
다양한 용도와 요구사항을 만족하는 특수 송신 장치와 전원 공급 장치 제품 보기 »