장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

계측제어를 위한 쇼핑!

써모커플 (열전대)

  모두 보기
정밀 게이지 무피복 와이어 및 절연 써모커플
정밀 게이지 무피복 와이어 및 절연 써모커플
와이어 스타일의 써모커플에는 다양한 종류의 선택 사양이 가능함 - 정밀 게이지, 고온용, 사전 제작, 코팅 또는 코팅 없는 제품, 경제적인 멀티팩, 특수절연 써모커플등등 제품 보기 »
      
와셔 조립체, 시멘트 고정 및 자가접착 써모커플
와셔 조립체, 시멘트 고정 및 자가접착 써모커플
다양한 형태의 표면에 장착하기 위한 요구조건을 만족시키는 써모커플 - 접착제 부착부 타입, 시멘트나 볼트 부착 조립체 타입등 제품 보기 »
커넥터 부착형 써머커플 프로브
커넥터 부착형 써머커플 프로브
커넥터 일체형 써모커플은 쉽게 탈착이 가능한 센서를 요구하는 용도에 적합함. 프로브들은 금속 외피로 보호되며 다양한 종류의 직경, 길이, 써모커플 타입 및 케넥터 스타일로 제공됨 제품 보기 »
      
고온 써모커플 및 특수 써모커플
고온 써모커플 및 특수 써모커플
Omega의 고온용 프로브에는 세계적으로 유명한 Super OMEGACLAD가 있음. 이 프로브는 가장 까다로운 온도 측정 분야의 요구조건을 만족하도록 설계됨. 이 카테고리 내에는 PFA 코팅된 써모커플도 포함됨. 제품 보기 »
트랜지션 조인트 프로브 - 리드 와이어가 달린 프로브
트랜지션 조인트 프로브 - 리드 와이어가 달린 프로브
Omega "TJ" 트랜지션 조인트 프로브는 금속 보호관을 갖고 있으며 측정값 표시기와 연결되는 리드 와이어를 포함함. 오메가는 광범위한 온도 분야에 적용되는 폭넓은 제품을 제공함 제품 보기 »
      
VIP 및 피하 장착 프로브
VIP 및 피하 장착 프로브
본 특수 프로브 제품군은 삽입이 필요하거나 미세한 투과가 필요한 용도에 적용. 제품 보기 »
특수 목적 써모커플 프로브
특수 목적 써모커플 프로브
특수 센서와 조립체들에는 다양한 제품류가 있음 - 저가의 공동 튜브, 에폭시가 코팅된 핸들 스타일 써모커플, 캘리브레이션용 분석 프로브, 산업용 스타일, 오토클레이브 프로브, 내구성을 가진 투과용 프로브, 벽면 장착 센서, 그리고 그 이상의 모델들을 포함함. 제품 보기 »
      
비접촉 적외선 써모커플
비접촉 적외선 써모커플
비 접촉식 "ir" 즉 적외선 센서류는 센서 자체가 모니터가 되는 대상과 접촉이 불가능할 때 측정하기 위한 용도로 이상적임. 이러한 센서 시리즈에는 다양한 소형 디자인들이 있음 제품 보기 »
휴대형 써모커플, 표면 온도 프로브, 표면 써모커플
휴대형 써모커플, 표면 온도 프로브, 표면 써모커플
Omega는 거의 어떠한 형태의 표면에서도 측정이 가능한 유일한 표면 온도 프로브를 제공함. 88000/98000 시리즈의 핸들 롤러 스타일에서 고온 주물공장용 스타일의 프로브까지 대부분의 까다로운 측정 요구사항들을 만족하는 표면 써모커플들을 보유함. 제품 보기 »
      
다용도 핸들 장착 써모커플 프로브
다용도 핸들 장착 써모커플 프로브
다용도 핸들 장착 프로브는 반복적 측정이 필수적일 때 가장 잘 활용됨. 핸들이 있어 쉽게 잡을 수 있고 플라스틱 또는 금속 형태로 제공됨. 신속한 탈착기능, 특수 첨단부, 그리고 케이블을 집어넣는 기능 같은 특징들이 있어 다양한 용도에서 활용성을 높임 제품 보기 »
보호 튜브 및 절연기
보호 튜브 및 절연기
고온 세라믹 튜브, 비드, 슬리브, 금속 튜브, 그리고 절연기들은 고온 프로세스하에서 사용되는 센서들을 보호하는 데 사용됨 제품 보기 »
      
산업용 써모커플
산업용 써모커플
금속으로 커버된 리드 와이어, 금속 헤드, 브레이딩 된 와이어들, 세라믹 슬리빙, 그리고 기타 산업용/지속적 사용 환경에서의 사용을 가능하게 하는 내구성을 강조한 디자인들까지 산업용 써모커플은 사용 환경 특성을 고려한 설계가 적용됨 제품 보기 »
플라스틱 사출기용 써모커플 프로브
플라스틱 사출기용 써모커플 프로브
본 써모커플들은 센싱 부위를 직접 측정 대상물에 노출시켜 직접적으로 프로세스내(사출기 헤드 또는 사출 성형 장비의 금형 어뎁터 같은)에 장착됨. 대부분의 프로세스 요구사항에 맞는 다양한 형상들이 제공 가능함. 제품 보기 »
      
자기식 써모커플
자기식 써모커플
와이어 스타일의 써모커플에는 다양한 종류의 선택 사양이 가능함 - 정밀 게이지, 고온용, 사전 제작, 코팅 또는 코팅 없는 제품, 경제적인 멀티팩, 특수절연 써모커플등등 제품 보기 »
PFA 코팅 써모커플
PFA 코팅 써모커플
산업용 및 시험실용 환경에서 부식성의 화학 용액의 온도 측정시 PFA로 코팅된 프로브는 완벽한 해결책임 제품 보기 »