장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

써미스터

  모두 보기
      
신속 탈착형 써미스터 프로브
신속 탈착형 써미스터 프로브
커넥터 일체 써미스터는 쉽게 탈착이 가능한 센서를 필요로 하는 용도에 이상적임. 이러한 프로브는 금속 피막이 되어 있고 다양한 직경, 길이, 써모커플 타입, 그리고 커넥터 스타일로 제공됨 제품 보기 »
범용 써미스터 프로브
범용 써미스터 프로브
다목적 용도에 적용되는 다양한 써미스터 프로브류 제품 보기 »
      
벽면 장착 써미스터 센서
벽면 장착 써미스터 센서
벽면 장착 센서는 사무실이나 연구용 내의 복잡함을 줄이는 방법을 제공함 제품 보기 »
리드 와이어 연결형 써미스터 구성요소
리드 와이어 연결형 써미스터 구성요소
Omega의 모든 써미스터 소자들은 기존 리드에 부착되는 추가적인 리드 와이어와 함께 제공 가능함. 긴 리드 와이어는 다양한 적용 분야에서 장착의 편의성을 제공함 제품 보기 »
      
표면 측정용 써미스터 구성요소
표면 측정용 써미스터 구성요소
표면 온도 측정을 위한 실용적인 방법을 제공하기 위해 설계된 표면 장착 써미스터 온도 센서에는 시멘트로 고정되어 장착되는 모델들이 포함됨. 제품 보기 »
정밀 및 특수 써미스터 프로브
정밀 및 특수 써미스터 프로브
특별 분야에 적용하기 위해 설계된 높은 정확도의 써미스터 프로브와 센서류 제품 보기 »
      
반도체 온도 센서
반도체 온도 센서
온도 입력값을 비례 전류 출력값으로 변환 제품 보기 »
써미스터 구성요소
써미스터 구성요소
써미스터 구성요소들은 크기가 소형이어서 공간이 매우 제한적일 때 자주 사용됨. 이들은 형태 뿐만 아니라 저항 대 온도 특성도 다양함을 가짐 제품 보기 »
      
연구용 센서
연구용 센서
정밀한 측정이 필요한 분야 요구조건을 만족시키는 특수 써미스터 센서류 제품 보기 »
핸들 프로브
핸들 프로브
핸들 프로브는 반복적 측정이 필수적일 때 활용됨. 핸들이 있어 쉽게 잡을 수 있고 플라스틱 또는 금속 형태로 제공됨. 신속한 탈착기능, 특수 첨단부, 그리고 케이블을 집어넣는 기능 들이 있어 다양한 용도에서 활용성을 높임 제품 보기 »
      
산업용 프로브
산업용 프로브
파이프 플러그, 조인트 스타일, 축소모형, 그리고 기타 산업용/지속적 환경에서의 사용을 가능하게 하는 내구성을 강조한 디자인들까지 산업용 프로브에는 이러한 사용환경 특성을 고려한 설계가 적용됨 제품 보기 »
기기
기기
써미스터 출력값을 디스플레이하기 위한 다중 기능과 옵션을 가진 다양한 종류의 미터, 컨트롤러, 그리고 센서류 제품 보기 »