장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

시험미터 - 전기 측정

  모두 보기
AC 전류, 전압 및 전력량 변환기
AC 전류, 전압 및 전력량 변환기
데이타 수집/기록 시스템에 직접 연결하여 DC 프로세스 신호를 변환하십시오. 제품 보기 »
      
클램프 고정식 디지털 멀티미터
클램프 고정식 디지털 멀티미터
클램프-온 스타일의 디지털 멀티 미터입니다. 전기 저항 히터나 공장 전기 시스템 등에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 제품 보기 »
전류 및 전압 공급원
전류 및 전압 공급원
유지보수 시 장비 작동을 정확하게 점검하는 경제적인 캘리브레이터입니다. 제품 보기 »
      
휴대형 가우스 미터
휴대형 가우스 미터
뛰어난 휴대성을 자랑하는 자기 측정장치 입니다. 제품 보기 »
휴대형 멀티미터
휴대형 멀티미터
다양한 범위의 디지탈 멀티미터를 어디서나 휴대할 수 있습니다. 제품 보기 »
      
밀리 암페어 및 마이크로 암페어 클램프 고정식 미터
밀리 암페어 및 마이크로 암페어 클램프 고정식 미터
다양한 종류의 전류 테스터로, 소형, 비접촉형, 플렉서블 타입 외 다양한 종류의 제품을 제공 합니다. 제품 보기 »
위상 시퀀스 및 모터 회전 표시기
위상 시퀀스 및 모터 회전 표시기
해당 제품군으로 귀하의 장비의 손상이나 진행 공정의 문제를 예방 하십시오. 제품 보기 »
      
정밀 벤치탑 및 휴대형 미터
정밀 벤치탑 및 휴대형 미터
모든 캘리브레이션 범위에서 안정적이고 일정한 제어 온도를 제공하기 위해 설계된 이동형 유닛입니다. 제품 보기 »
스틱형 디지털 멀티미터 및 휴대용 절연 저항계
스틱형 디지털 멀티미터 및 휴대용 절연 저항계
거의 모든 사용자들의 요구사항을 만족하는 다양한 범위의 디지털 멀티미터와 액세서리류를 제공합니다. 제품 보기 »
      
시험용 리드 및 액세서리
시험용 리드 및 액세서리
귀하의 측정 장비들에 적합한 연결장치 및 케이블을 제공합니다. 제품 보기 »
전압, 전류 및 주파수 패널 미터
전압, 전류 및 주파수 패널 미터
전압, 전류 또는 주파수 같은 프로세스 입력값들을 위한 패널 미터로 다양한 형태의 제품을 제공 합니다. 제품 보기 »