장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

캘리브레이션 장비

  모두 보기
벤치탑 열처리로
벤치탑 열처리로
지질학적, 야금학적 분야와 폐수처리 산업에서 열처리 용도, 재료 연구 및 샘플의 회분화를 밝히기 위한 용도로 이상적입니다. 화학, 물리학, 공학 연구용으로도 사용할 수 있습니다. 제품 보기 »
      
벤치탑 정밀 미터(압력, 전류, 저항, 온도, 프로세스)
벤치탑 정밀 미터(압력, 전류, 저항, 온도, 프로세스)
모든 캘리브레이션 범위에서 안정적이고 일정한 제어 온도를 제공하기 위해 설계된 이동형 유닛입니다. 제품 보기 »
순환 배스
순환 배스
액체 온도를 유지하는 순환 배스. 전반적인 연구용 및 산업용 분야에 적합한 선택 사양을 제공합니다. 제품 보기 »
      
전류 및 전압 공급원
전류 및 전압 공급원
실험실이나 산업현장 용도로 적합합니다. 다양한 스타일로 프로세스 제어 루프 확인, 캘리브레이션, 문제해결과 그 외의 경우에 적합한 솔루션을 제공합니다. 제품 보기 »
건식 블록 캘리브레이터
건식 블록 캘리브레이터
신속, 정확하고 안정적인 온도 프로브 캘리브레이션을 제공합니다. 제품 보기 »
      
고정밀 캘리브레이터
고정밀 캘리브레이터
모든 캘리브레이션 범위에서 안정적이고 일정한 제어 온도를 제공하기 위해 설계된 이동형 유닛입니다. 제품 보기 »
습도 발생기
습도 발생기
높은 신뢰성과 정밀도를 갖춘 이슬점 온도 모니터와 정기적 캘리브레이션이나 센서 교체없이 일정한, 드리프트 없는 측정을 보장하는 냉각 미러 센서를 장착 하였습니다. 제품 보기 »
      
적외선 흑체 발생장치
적외선 흑체 발생장치
적외선 고온미터를 캘리브레이션 합니다. 흑체 캘리브레이터는 복사율 에러를 최소화하는 높은 복사율의 표적판을 탑재하였습니다. 제품 보기 »
다기능 시뮬레이터
다기능 시뮬레이터
판독값의 정밀성을 확인할 수 있는 시뮬레이터로, 펄스 시스템과 전송기와 호환 됩니다. 제품 보기 »
      
샌드 배스
샌드 배스
액화 배스는 안전하고 신속한 열전달과 정확한 온도 조정 기능을 제공하며 온도에 민감한 기기들을 효율적이고 안전하게 캘리브레이션과 유지보수를 가능하게 합니다. 제품 보기 »
써모커플 및 RTD 시뮬레이터
써모커플 및 RTD 시뮬레이터
현장 사용, 공장 장비 진단 그리고 연구개발 등의 공정 분야에서 사용 가능한 캘리브레이션 장비들로, 뛰어난 휴대성을 자랑합니다. 제품 보기 »
      
풍동
풍동
벤치-탑 사이즈. 일정한 유속을 제공하는 귀하만의 윈드 터널을 보유하십시오. 제품 보기 »
pH 캘리브레이터
pH 캘리브레이터
pH 장비 캘리브레이션의 신속, 정확하고 안정적인 해결책을 제공합니다. 제품 보기 »