장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

온도 / 프로세스 미터, 타이머, 카운터

  모두 보기
프로그램식 다중색상 디스플레이형 미터
프로그램식 다중색상 디스플레이형 미터
색상 프로그램 기능을 가진 디지털 표시형 컨트롤러/미터를 사용하여 다양한 출력값들을 신속하게 확인 제품 보기 »
      
온도/프로세스 패널 미터
온도/프로세스 패널 미터
광범위한 특징과 기능을 가진 다양한 종류의 1/4, 1/8 및 1/16 DIN 마이크로프로세서 컨트롤러 제품 보기 »
통합기
통합기
다양한 입력과 구성을 위한 카운터, 다기능 미터, 배치 미터/컨트롤러, 비율 표시기, 통합기능, 다중 입력 기능 제품 보기 »
      
대형 디스플레이
대형 디스플레이
컬러 디스플레이 기능을 가진 대형 디스플레이 미터와 컨트롤러는 먼거리에서도 쉽게 볼 수 있는 기능을 제공. 4 인치 높이의 LED까지 가능 제품 보기 »
다중 입력 표시기 및 스캐너
다중 입력 표시기 및 스캐너
여러 개의 프로세스/온도 입력을 하나의 장치로 표시하는데 사용합니다. 다중 채널 미터는 디스플레이 장치 하나로 혼란을 최소화하고 편의를 최대화합니다. 제품 보기 »
      
벤치탑 미터
벤치탑 미터
벤치탑 미터는 작업장에서 손쉽게 설치되는 이상적인 휴대형 미터임 제품 보기 »
벽면 장착형 표시기
벽면 장착형 표시기
벽면 장착 미터는 패널 절단 없이 디스플레이 장치를 쉽게 고정시킬 수 있는 편이성을 제공함 제품 보기 »
      
태양열 구동식 아날로그 미터
태양열 구동식 아날로그 미터
본 미터는 동작에 AC 또는 DC 전원을 필요로 하지 않고 자체/신호 전원으로 작동하거나 태양열 전원을 이용함 제품 보기 »
타이머 및 카운터
타이머 및 카운터
디스플레이 방식의 카운터나 타이머로 제어 패널을 구성하기를 원한다면 경쟁력 있는 가격으로 기능성을 만족시키는 오메가 타이머와 카운터를 고려해 보세요 제품 보기 »
      
미터 및 컨트롤러 액세서리
미터 및 컨트롤러 액세서리
경보 알람/신호표시기에서 부터 패널 펀치, 물튀김 방지 커버, 선택 스위치 및 SSR(반도체식 릴레이)까지 당사는 프로세스 시스템 설치를 위한 모든 액세서리를 제공합니다 제품 보기 »
루프 전원 공급형 표시기
루프 전원 공급형 표시기
이중 와이어 전류 루프 미터는 외부 전원 연결없이 밀리 암페어(mA) 프로세스 신호에 의해 작동됨. 이는 현장에서 배선 비용을 절감하고 프로세스 제어 환경에서 생기게 되는 전기 노이즈로부터의 면역력을 제공합니다 제품 보기 »