장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

범용 실험 / 측정 기기

  모두 보기
DIN 레일 장착 처리기
DIN 레일 장착 처리기
좁은 공간에서도 신호 처리기를 체계적으로 배열하여 설치할 수 있습니다. 제품 보기 »
      
보어스코프
보어스코프
플렉서블/비디오 보어스코프. 접근이 어려운 영역까지 시각적 관측이 가능합니다. 제품 보기 »
디지털 멀티미터
디지털 멀티미터
다양한 사용 조건을 충족시킬 수 있는 여러 종류의 디지털 멀티미터와 액세서리 입니다. 제품 보기 »
      
클램프 고정식 디지털 멀티미터
클램프 고정식 디지털 멀티미터
클램프-온 스타일의 디지털 멀티 미터입니다. 전기 저항 히터나 공장 전기 시스템 등에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 제품 보기 »
AC/DC 전류 프로브
AC/DC 전류 프로브
다양한 종류의 전류 테스터로, 소형, 비접촉형, 플렉서블 타입 외 다양한 종류의 제품을 제공 합니다. 제품 보기 »
      
스틱형 휴대용 절연 저항계
스틱형 휴대용 절연 저항계
간편한 스틱형의 절연 저항계로, 어디서나 휴대할 수 있습니다. 제품 보기 »
광 미터 및 음향 미터
광 미터 및 음향 미터
가볍고 컴팩트한 음향 및 광 미터기 제품군으로, 현장에서도 휴대할 수 있습니다. 제품 보기 »
      
휴대형 가우스 미터
휴대형 가우스 미터
최고의 휴대성을 자랑하는 자기장 측정 장비입니다. 제품 보기 »
회전속도계/스트로보스코프
회전속도계/스트로보스코프
다양한 기능을 탑재한 디지털 레이저 속도 측정 장치입니다. 제품 보기 »
      
전원 공급장치
전원 공급장치
귀하의 편의에 맞춰 다양한 DC /선형 전원 공급장치를 선택하십시오. 제품 보기 »
AC 전류 변환기
AC 전류 변환기
해당 제품군으로 귀하의 장비의 손상이나 진행 공정의 문제를 예방 하십시오. 제품 보기 »
      
AC 전류 및 전압 변환기
AC 전류 및 전압 변환기
데이타 수집/기록 시스템에 직접 연결하여 DC 프로세스 신호를 변환하십시오. 제품 보기 »
전압, 전류 및 주파수 패널 미터
전압, 전류 및 주파수 패널 미터
전압, 전류 또는 주파수 같은 프로세스 입력값들을 위한 패널 미터로 다양한 형태의 제품을 제공 합니다. 제품 보기 »
      
오실로스코프
오실로스코프
벤치-탑 형태의 오실로스코프를 사용해 보십시오. 제품 보기 »
문제해결 툴
문제해결 툴
모든 프로세스 상의 요구사항에 맞는 다양한 시험 및 측정 장비를 제공합니다. 보어스코프, 멀티미터, 광 미터, 오실로스코프, 회전속도계, 압착 공구 외. 제품 보기 »