장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

펌프 및 혼합기

  모두 보기
드럼 펌프
드럼 펌프
전동 및 수동 펌프는 다양한 분야에서 여러가지 종류의 용기를 채우거나 비우는데 사용됩니다. 모터는 유체 타입에 따라 달라집니다. 제품 보기 »
      
호스 커플링
호스 커플링
폭 넓은 유체 압력에 이용하는 다양한 연결 장치, 범용 나사 및 호스 크기로 구입 가능 제품 보기 »
연동 펌프
연동 펌프
매우 단순하고 이용이 편리하며 유동력이 다양함. 살균, 부식성, 일반 유체 흐름 환경에 적합함 제품 보기 »
      
화학 측정 펌프
화학 측정 펌프
수동 및 자동 작동, 손쉽운 조정 및 설치를 위한 다양한 설계와 사용 무게 제품 보기 »
정적 혼합기
정적 혼합기
압력 강하가 낮은 곳에서 효과적으로 난류 혼합. 물/폐수 처리 화학물질 혼합, 고분자 희석, 기타 저점도 용도에 적합함. 제품 보기 »
      
튜빙
튜빙
모든 크기, 색, 재료, 길이로 배관 제품 보기 »
튜브 피팅
튜브 피팅
다양한 조립체 및 시험 장치와 쉽게 통합, 용도에 적합한 다양한 재료와 크기로 구입 가능 제품 보기 »