장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

압력 트랜스듀서

  모두 보기
밀리전압 출력 압력 트랜스듀서
밀리전압 출력 압력 트랜스듀서
낮은 출력 신호를 갖는 가장 경제적인 압력 트랜스듀서. 실제 출력은 압력 트랜스듀서의 입력 전력 또는 여기압에 직접적으로 비례함. 제품 보기 »
      
전압 출력 압력 트랜스듀서
전압 출력 압력 트랜스듀서
보통 0-5Vdc 또는 0-10Vdc 출력에서 적분 신호 처리기능을 포함. 산업용 환경에서 사용 가능. 제품 보기 »
전류 출력 압력 트랜스듀서 및 트랜스미터
전류 출력 압력 트랜스듀서 및 트랜스미터
신호가 장거리로 전달되어야 할 때 가장 많이 사용됨. 리드 와이어가 1000 피트 이상이어야 하는 용도로 이러한 변환기가 자주 사용됨. 제품 보기 »
      
차등 압력 트랜스듀서
차등 압력 트랜스듀서
벤추리관, 오리피스 또는 기타 타입의 요소들 사이의 압력차를 측정할 수 있는 곳에서 유량 측정에 사용됨. 제품 보기 »
특수 압력 트랜스듀서
특수 압력 트랜스듀서
표준화되지 않은 용도에 사용되는 특수 기능을 가진 다양한 종류의 압력 트랜스듀서 제품 보기 »
      
위생용 - 청정위치용(CIP) 압력 트랜스듀서
위생용 - 청정위치용(CIP) 압력 트랜스듀서
3-A 위생 기준을 충족하는 압력 트랜스듀서 - 청결도 및 검사 기준에 부합하는 특정 재료, 설계 및 제조 기준를 적용 . 인간이 섭취하는 제품과 연관되는 식품이나 제약 용도에 이상적으로 사용됨. 제품 보기 »
디지털 출력 압력 트랜스듀서
디지털 출력 압력 트랜스듀서
고속 디지털 회로가 내장되어있는 디지털 압력 트랜스듀서를 만나보세요! USB 및 장거리 RS485 옵션 선택 가능. 오메가 디지털 압력 및 로드셀 제품들과 호환 가능한 .NET API 및 소프트웨어를 무료로 제공해드리고 있습니다. 제품 보기 »
      
[ 신제품 ] 맞춤형 OEM 압력 센서
[ 신제품 ] 맞춤형 OEM 압력 센서
경제적인 가격 & 신속한 배송

PXK01 및 PXK02 압력 센서 시리즈는 산업용 기기 및 설비에 적용되어 유체의 압력을 측정하는데 사용되며, 견고한 구조로 설계되어 다양한 환경 및 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
제품 보기 »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.