장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

캘리브레이터

  모두 보기
적외선 흑체 캘리브레이터
적외선 흑체 캘리브레이터
적외선 고온미터를 캘리브레이션함. 흑체 캘리브레이터는 표적판을 사용하며 이는 복사율 에러를 최소화하는 높은 복사율을 가짐 제품 보기 »
      
빙점™ 참고 캘리브레이션 챔버
빙점™ 참고 캘리브레이션 챔버
매우 정밀하고 안정적인 0°C를 생성하는 캘리브레이션 챔버는 온도 프로브를 캘리브레이션하거나 또한 써모커플 측정치를 읽는 기기의 캘리브레이션과 검증을 위한 써모커플 신호를 시뮬에이션하는데에도 사용함 제품 보기 »
써모커플-아날로그 변환기
써모커플-아날로그 변환기
써모커플 또는 적외선 입력 신호를 로거와 기타 기기에서 사용하는 아날로그 신호로 변환함 제품 보기 »
      
냉접점 보상 및 빙점 참고 캘리브레이션 장비
냉접점 보상 및 빙점 참고 캘리브레이션 장비
안정적이고 알려진 온도내에서 유지된 써모커플 회로의 냉접점. 표준 기준치 온도는 0°C (32°F). 다른 온도도 사용 가능 제품 보기 »
고온 점® 건식 블록 프로브 캘리브레이터
고온 점® 건식 블록 프로브 캘리브레이터
고온 점 ® 건식 블록 프로브 캘리브레이터는 온도 프로브를 캘리브레이션하는데 신속 정확하고 안정적인 해결책을 제공함 제품 보기 »
      
머플 열처리로
머플 열처리로
지질학적 또는 야금학적 그리고 폐수처리 산업에서 열처리 용도, 재료 연구 및 샘플의 회분화를 밝히기 위한 용도로 이상적임. 이러한 열처리로 들은 화학, 물리학, 그리고 공학 연구용에서도 사용됨 제품 보기 »
유동화 샌드 배스 프로브 캘리브레이터
유동화 샌드 배스 프로브 캘리브레이터
유동화 배스는 안전하고 신속한 열전달과 정확한 온도 조정 기능을 제공하며 온도에 민감한 기기들을 효율적이고 안전하게 캘리브레이션하고 정비하는 것을 가능하게 함 제품 보기 »
      
순환형 배스
순환형 배스
액체 온도를 유지하며 대부분의 연구용 및 산업용 분야에 적합한 옵션임 제품 보기 »
휴대형 캘리브레이터, 시뮬레이터, 분석기
휴대형 캘리브레이터, 시뮬레이터, 분석기
프로세스 산업에서 현장 사용이나 공장 장비 진단, 그리고 연구개발용으로 이상적인 휴대성이 뛰어난 캘리브레이션 기기 제품 보기 »
      
고정밀 벤치탑 캘리브레이터, 써모미터
고정밀 벤치탑 캘리브레이터, 써모미터
모든 캘리브레이션 범위에서 높은 안정성과 균일성 있는 제어 온도를 제공하기 위해 설계된 이동형 기기 제품 보기 »