장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

플러그인 카드

  모두 보기
아날로그 입력 및 다기능 카드와 보드
아날로그 입력 및 다기능 카드와 보드
압력 트랜스듀서나 온도 센서같은 프로세스용 센서 측정을 위한 아날로그 입력, 프로포션 제어를 위한 아날로그 출력 그리고 온/오프 펄스를 위한 디지털 I/O와 카운터/타이머 채널들이 결합되어 있음. 제품 보기 »
      
아날로그 출력 카드와 보드
아날로그 출력 카드와 보드
0 에서 10V, +-5V 또는 4 에서 20 mA 범위의 아날로그 출력 신호 생성. 이러한 신호는 보통 밸브, 댐퍼, 그리고 속도 컨트롤러 같은 또 다른 장치들을 제어하기 위해 사용됨. 제품 보기 »
디지털 I/O 및 카운터/타이머 카드와 보드
디지털 I/O 및 카운터/타이머 카드와 보드
아날로그 신호가 아닌 불연속 또는 디지털 신호를 받아들임. 디지털 입력은 현장 장치의 온/오프 상태를 기록. 디지털 출력은 외부 장치를 켜거나 끌 때 사용됨. 카운터는 누적된 온/오프 펄스의 횟수 측정. 제품 보기 »
      
통신 카드와 보드
통신 카드와 보드
커뮤니케이션 보드는 직접 컴퓨터 버스에 접속되어 컴퓨터에 RS-232, RS-422 또는 RS-485 커뮤니케이션 기능을 컴퓨터에 추가함. 싱글, 듀얼, 4 또는 8 포트 카드 선택 가능. 제품 보기 »