장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

전기기기용 케이스(NEMA규격)

  모두 보기
벽면 설치용 전기 엔클로저
벽면 설치용 전기 엔클로저
문이 1개 및 2개인 강철 또는 스테인리스 스틸 벽면 설치 전기 케이스. 깨끗한 실내 NEMA 타입 1 조건부터 가혹한 야외 NEMA 타입 4 및 3R 환경까지 전기 제어장치, 계기, 부품을 수용하고 비, 진눈개비, 눈으로부터 보호하는 내후성 설계. 제품 보기 »
      
푸시버튼 엔클로저
푸시버튼 엔클로저
22mm, 30mm 푸시버튼, 스위치, 표시등을 수용하도록 설계됨. 엔클로저는 1에서 40개의 파일럿 장치를 수평 또는 전면 경사 스타일로 수용가능하며 실내외 용도로 NEMA 4X 등급까지 철, 스테인레스 스틸, 또는 유리섬유 재질로 되어 있음 제품 보기 »
독립형 전기 케비넷
독립형 전기 케비넷
전기 전자 제어장치, 각종 계기와 부품들을 수용가능하도록 설계된 싱글 또는 투 도어 형태의 전기 케비넷 중에서 다양한 선택 가능. 전방 출입 도어 또는 전후방 출입 도어 형태로 구매 가능. 실내 또는 실외용 케이스도 먼지나 비바람에 견디고 부식으로부터 보호될 수 있는 금속, 스테인레스 스틸 또는 유리섬유 재질로 제공됨. 제품 보기 »
      
비금속 유리섬유 엔클로저
비금속 유리섬유 엔클로저
소형 6 X 6 벽면 설치형과 대형 72 X 49 크기의 독립형 제어패널에 이르는 전기 엔클로저. 청정한 실내 NEMA 타입1 조건에서 부터 NEMA 3R 또는 NEMA 4X의 실외 가혹 조건을 만족하면서 전기 제어장치, 계측장치 및 부품들을 수용함. 유리섬유 재질의 엔클로저는 경량화, 부식억제, 비전기전도성 그리고 설치 및 개조의 용이성과 함께 비, 눈, 진눈깨비 등의 악천후에 대해 보호기능 제공. 제품 보기 »
스테인레스 스틸 전기 엔클로저
스테인레스 스틸 전기 엔클로저
푸시버튼, 벽면 장착형, 또는 독립형 모델에 대해 다양한 종류의 304 또는 316 스테인레스 스틸 재질의 전기 엔클로저 제공. 이러한 NEMA 4X 등급의 전기 엔클로저는 실내와 실외의 악천후 기후에 대한 요구조건을 만족하면서 전기 전자 계측장치 및 제어장치, 각 부품들에 대한 보호기능 제공. 빗물이 자동으로 흘러내려갈 수 있게 설계된 경사형 지붕 스테인레스 스틸 엔클로저도 선택 가능. 제품 보기 »
      
작업자 제어패널과 워크스테이션
작업자 제어패널과 워크스테이션
각종 푸시버튼, 스위치 그리고 인터페이스로 구성된 일체의 전기 제어 패널 또는 소형 원거리 제어 콘솔을 수용하는 독립된 형태의 받침대 유닛 제품 보기 »
엔클러저 액세서리 및 박스 내 내장 부품
엔클러저 액세서리 및 박스 내 내장 부품
엔클로저 액세서리에는 도어 손잡이, 핸들 그리고 자물쇠 잠금장치와 엔클로저 지지다리 키트, 압력보상 장치 그리고 패널 펀치기와 구멍내기용 톱 등이 있음. 박스 내 부품들로는 일반적으로 전기 엔클로저에 사용되는 몇몇 인기 품목들로 구성됨. 제품 보기 »