장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

모션

  모두 보기
회전 엑츄에이터
회전 엑츄에이터
모듈식 축과 플랜지 설치 회전 작동기는 최대 180도의 공압 회전 동작에 이용합니다. 방향을 바꾸고 물체를 정밀하게 회전시킵니다. 제품 보기 »
      
평형 및 정밀 앵귤러 그리퍼
평형 및 정밀 앵귤러 그리퍼
턱 2개가 평행하거나 180도 각도를 이루고, 쥐는 힘과 스트로크 길이가 다양한 모듈식 정밀 공압 집게. 작은 전자 부품을 집는데 쓰는 소형 모델부터 큰 물체를 쥐는데 쓰는 견고한 모델, 클린룸과 거친 환경용 모델등도 구입할 수 있습니다. 산업 자동화 분야, 연구소, 연구 개발, 공장 모션 및 단말장치에 이용합니다. 제품 보기 »
선형 엑츄에이터 및 레일형 슬라이드
선형 엑츄에이터 및 레일형 슬라이드
공압 액추에이터를 이용하여 힘과 스트로크 길이를 제어해 보세요. 정밀한 선형 쓰러스터 슬라이드와 소형 레일 슬라이드는 모듈방식으로 선형 운동에 사용되며, 집게를 사용하여 픽앤플레이스 동작을 구성하면 조립, 점검, 포장 시 반복되는 동작을 대체하여 비용을 절감할 수 있습니다. 제품 보기 »
      
공압 및 전기-공압 제어 밸브
공압 및 전기-공압 제어 밸브
2방향, 3방향, 4방향 제어 솔레노이드식 공압 밸브. 단일 스테이션 및 확장 가능한 밸브 뱅크는 집게, 선형 슬라이드 회전식 액추에이터, 실린더, 기타 모션 장치에 이용합니다. 제품 보기 »
필터, 조절기 및 공기 준비
필터, 조절기 및 공기 준비
조절 및 필터링용 범용 부품, 단일 및 모듈식 시스템. 모든 공압 장치에 이용하는 압축 공기의 조절, 여과, 융합 및 윤활 제품 보기 »
      
피팅, 튜빙 및 공압 액세서리
피팅, 튜빙 및 공압 액세서리
모션 장치와 연결하는데 이용하는 삽입 연결식 공기 배관 피팅, 폴리우레탄 배관, 흐름 제어 밸브, 기타 공압 액세서리. 이들 장치는 설치 및 변경이 빠르고 용이합니다 제품 보기 »