장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

로드셀, 힘센서 / 토크 트랜스듀서

  모두 보기
반응식 및 회전식 토크셀
반응식 및 회전식 토크셀
토크가 발생하는 부위에 장착되어 모터의 시동 토크를 측정하기 위해 설계됨 제품 보기 »
      
휴대용 디지털 응력 게이지
휴대용 디지털 응력 게이지
소형, 경량의 응력 측정 계기들은 다양한 산업용 환경하에서도 사용 가능토록 견고하게 설계되었습니다 제품 보기 »
준소형 및 소형 압축력 로드셀
준소형 및 소형 압축력 로드셀
최소한의 공간에서 고하중에 적용될 수 있도록 설계된 스테인레스 스틸 구조와 고성능 스트레인 케이지는 최고의 선형성과 안정성을 보장합니다 제품 보기 »
      
준소형 및 소형 인장력/압축력 로드셀
준소형 및 소형 인장력/압축력 로드셀
공장 자동화 및 로봇화 환경에 적합하게 설계되었으며, 하중이 인장력에서 압축력으로 또는 그 반대로 작용하는 경우에 사용됨 제품 보기 »
"S" 타입 로드셀
"S" 타입 로드셀
인장력 또는 압축력을 측정하는데 사용됨. 적용 분야는 탱크 중량측정, 저개차, 매달린 중량 및 트럭 무게측정 등을 포함함. "S" 빔 로드셀은 소형의 다목적 패키지 하중 측정에 최고의 성능을 제공하며, 최고의 성능을 위해 측량대 말단부나 하중 버튼을 이용하여 설치하여야 함 제품 보기 »
      
인장력 링크 로드셀
인장력 링크 로드셀
일직선 상의 인장력 측정에 이상적. 적용분야는 크레인용 케이블, 농업용 장비의 지지대, 엔진 시험대에서 부터 산업용 중량측정 분야까지 다양함. 제품 보기 »
낮은 응력 센서
낮은 응력 센서
연구용 응력 측정등 낮은 응력을 측정키 위한 용도로 설계됨 제품 보기 »
      
빔형, 전단 빔 및 이중 빔형 로드셀
빔형, 전단 빔 및 이중 빔형 로드셀
다수의 로드셀이 적용되는 분야나 탱크 중량측정 및 산업용 프로세스제어 등에 이용됨 제품 보기 »
탱크 및 상자 무게측정 하드웨어와 합산용 액세서리
탱크 및 상자 무게측정 하드웨어와 합산용 액세서리
다양한 중량측정 조립체, 시스템 및 집적 박스들 제품 보기 »
      
단독 포인트 및 플랫폼 로드셀
단독 포인트 및 플랫폼 로드셀
상업용 또는 산업용 중량측정 시스템에 적합하며, 플랫폼 상의 하중 위치에 상관없이 정확한 측정값 제공함 제품 보기 »
로드 와셔, 볼트형 로드셀 및 홀 통과형 로드셀
로드 와셔, 볼트형 로드셀 및 홀 통과형 로드셀
초소형 디자인으로, 관통-홀이 요구되는 분야에 적합함 - 클림핑 응력이나 볼트에 걸리는 하중, 이외 다른 압축력 측정이 요구되는 분야 제품 보기 »
      
카니스터형 로드셀
카니스터형 로드셀
단독 또는 동시다수의 중량측정이 필요한 분야에 사용됨. 일체의 스테인레스 스틸 재질 설계와 빗물이 흘러내리거나 수분이 많은 지역에 대비한 밀폐식 특징도 가지고 있음 제품 보기 »
정수압적으로 보상된 로드셀
정수압적으로 보상된 로드셀
수중 작업을 위해 설계됨. 적용 분야로는 선박 건조대, 해양 중량측정, 수중 플랫폼 및 물 속에 잠기는 부분에 있는 산업용 중량측정 등이 포함됨 제품 보기 »
      
하중 볼트
하중 볼트
결합 또는 분리 응력 연구나 설계에 적합하며 기존 로드셀을 대체할 수 있는 유일한 제품임 제품 보기 »
로드셀 액세서리 및 옵션
로드셀 액세서리 및 옵션
로드셀, 하중 버튼, 지지대 말단과 집적 박스과 함께 사용하여 최대의 효과를 내게 하는데 필요한 액세서리들 제품 보기 »
      
플랫폼 및 산업용 중량계
플랫폼 및 산업용 중량계
고중량 측정 목적에 맞는 다양한 크기의 산업용 플랫폼 중량계 제품 보기 »
편평형 로드셀
편평형 로드셀
압축력, 인장력/압축력 측정 로드셀. 종종 중량측정 연구와 단일 선상 응력 모니터링을 위해 사용됨 제품 보기 »