장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

컨트롤러, 미터 / 스위치 장치

  모두 보기
온도/프로세스 컨트롤러
온도/프로세스 컨트롤러
다양한 기능과 장착 옵션이 있는 1/4, 1/8, 1/16 마이크로프로세서 제어장치 제품 보기 »
      
벤치탑 컨트롤러
벤치탑 컨트롤러
벤치탑 미터는 작업장소에 쉽게 설치할 수 있는 이상적인 휴대용 미터입니다. 제품 보기 »
미터
미터
온도를 감시하기 위한 휴대용 및 패널 미터를 살펴보세요 제품 보기 »
      
스캐너
스캐너
여러 개의 프로세스/온도 입력을 하나의 장치로 표시하는데 사용합니다. 다중 채널 미터는 디스플레이 장치 하나로 혼란을 최소화하고 편의를 최대화합니다. 제품 보기 »
리미트 컨트롤러
리미트 컨트롤러
안전 리미트 컨트롤러는 손상을 방지하는데 도움을 주기 위해 설계되었으며, 다양한 옵션과 제어 기능이 있습니다 제품 보기 »
      
타이머 및 카운터
타이머 및 카운터
디스플레이 기능이 있는 카운터나 타이머를 제어 패널에 장착하려 한다면, 경쟁력 있는 가격에 기능성을 제공하는 오메가의 타이머와 카운터를 고려해보세요. 제품 보기 »
SCR, SSR 및 컨택터
SCR, SSR 및 컨택터
쉽고 빠르게 회로를 전기적으로 개폐하는데 사용합니다. 다양한 방식과 크기의 솔리드 스테이트 릴레이를 제공합니다. 제품 보기 »
      
온도조절기 및 온도 시위치
온도조절기 및 온도 시위치
쉽게 프로세스 온도를 유지합니다. 편의를 위한 난방부터 동결 방지까지 다양한 용도로 이용합니다. 제품 보기 »