장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

써미스터 Thermistor

써미스터 Thermistor 란?

써미스터는 온도의 작은 변화에 비례하여 저항에 있어서 큰 변화를 보여주는 소결 반도체 물질로 구성된 온도 감지 소자입니다. 써미스터는 보통 온도가 증가하면 써미스터의 저항이 감소함을 의미하는 음의 온도계수(negative temperature coefficient)를 가지고 있습니다.

써미스터의 특징

써미스터의 정확도

써미스터는 가장 정확한 유형의 온도 센서 중 하나입니다. 오메가 써미스터는 특정 써미스터 제품에 따라 ±0.1°C 또는 ±0.2°C의 정확도를 가집니다. 그러나 써미스터는 온도 범위에 있어서 상당히 제한적이며 일반적으로 0°C에서 100°C의 온도 범위에서만 정밀도가 보장 됩니다.

써미스터의 안정성

완성된 써미스터는 화학적으로 안정적이며 에이징 영향은 없습니다.


써미스터 종류

Top
써미스터 써미스터 소자
써미스터 소자는 가장 단순한 형태의 써미스터입니다. 작은 크기로 인하여 써미스터 소자는 공간이 매우 제한된 환경에서 흔히 사용됩니다. 오메가는 형태적인 요소뿐만 아니라 온도 특성 대비 저항에 있어서도 다양한 종류의 써미스터를 제공합니다. (2252 Ω, 3000 Ω, 5000 Ω, 10,000 Ω) 하지만 써미스터는 비선형(non-linear)이기 때문에 온도 판독에 사용되는 장비로 측정치를 선형화하여야 합니다.
써미스터 프로브 써미스터 프로브
독립적인 써미스터 소자는 상대적으로 부서지기 쉬우며 거친 환경에서는 사용할 수 없습니다. 오메가는 써미스터 소자가 금속관 안에 내장된 형태의 써미스터 프로브를 제공합니다. 써미스터 프로브는 써미스터 소자보다 산업용 환경에서 훨씬 더 안정적입니다.