장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

M12 온도 센서

프로세스 적용분야의 센서를 위한 신뢰할 수 있는 견고한 연결

온도센서는 측정한 온도 값 데이터를 전달하거나 공정에 그 값을 적용하기 위해 시스템과 연결 됩니다. 다시 말하자면, 신호를 보내기위해 센서는 장비에 연결되어야 합니다. 연결이 된 온도센서는 특정 프로세스 또는 위치의 온도를 결정하는데 사용되는 시스템(표시기, 제어기 또는 기타 장비)에 입력을 제공합니다. 이러한 연결은 센서의 연결 케이블을 통하여 장비에 직접 배선하여 연결할 수도 있고, 무선센서 또는 무선 송수신기를 이용하여 무선 네트워크를 통한 전송도 가능합니다.

연결 케이블extension cable을 가진 온도센서는 특정 방해 요소가 있거나 관리가 소홀하지 않는 한 가장 좋은 방식입니다. 단, 교정이나 유지관리가 필요한 경우 케이블을 상당한 거리에 있는 트레이나 번들로부터 제거하게 되는데 이는 시간과 비용을 소모하고 기능을 저하시키게 됩니다. 사용 지점에서 센서를 연결 케이블로 연장하면 센서를 손쉽게 연결해제하고 제거할 수 있기 때문에 시간과 비용의 손실 그리고 기능 저하를 방지할 수 있습니다. 무선 네트워크는 훌륭하지만 적용분야와 위치에 따라서 항상 최선의 선택인 것은 아닙니다. 이에 따라 다양한 센서 연결 방식이 다양한 산업 현장에 맞게 개발되어 왔고 그 결과 연결 케이블 뿐만 아니라 다양한 커넥터, 나사선 연결 방식의 온도센서가 선보이게 되었습니다.
extension cable connected to the sensor
Extension cable connected to the sensor

M12 온도 센서에 관한 더 자세한 정보

오랫동안 항공우주 및 군사분야와 같이 높은 신뢰성을 가진 적용분야에서 사용되는 센서는 높은 신뢰성과 안전한 연결을 제공하나 가격이 높은 Mil-C-5015 또는 MIL-C-38999와 같은 커넥터에 의존하였습니다. 그러나 산업 자동화 시스템의 활용이 확대되어감에 따라 사용되는 센서의 수가 급격하게 증가하였고 이러한 센서를 위한 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 연결장치의 수요도 급증하였습니다.

IEC 61076-2-101 “전자장비용 커넥터” 표준의 개발 및 발행은 신뢰할 수 있으며 합리적인 가격으로 즉시 사용할 수 있는 연결장비가 등장하도록 하였습니다. 그러한 커넥터는 종종 “M12” 커넥터라 불리는데 이제는 다양한 감지 및 제어 적용분야에서 주요 제품이 되었습니다.

오메가 엔지니어링은 열전대, RTD와 서미스터를 포함하는 다양한 온도 센서 제품들에 이러한 커넥터 장치들을 도입하는 일을 선도하고 있습니다. 이러한 센서들은 식품 및 유제품 가공, 바이오 의약품 및 산업자동화를 포함하는 점점 더 많은 적용분야에서 사용되고 있습니다.

전통적인 표준방식은 동작 전류에 대한 의도치 않은 접촉이 발생하지 않도록 노출 핀을 가진 커넥터(그림 3 참조)를 연결부에서 전원이 미치지 않는 측면(센서) 위치시키는 것입니다. 이러한 이유로 오메가의 온도 센서 제품들은 모두 그림 3에서 보여지는 것처럼 “플러그”형 커넥터를 포함하고 있습니다.

센서를 시스템에 연결하고 동작 전류를 제공하며 센서의 신호를 반환하는 연결 케이블은 소켓형 커낵터를 가지고 있습니다(그림 4 참조). 이 커넥터는 금형에 의한 것이거나 기계조립 제품일 수도 있습니다. 그림 4는 전형적인 기계식으로 장착된 소켓형 커넥터를 보여줍니다.

설치 및 유지관리의 간편성에 추가하여 M12 볼트는 습하거나 젖은 환경에서 사용 가능한 밀폐식 연결의 장점을 제공합니다. 식품, 유제품 및 의약품과 같은 산업에서 쓰이는 프로세스는 빈번한 세척에 노출되며 M12 볼트는 전선연결을 해당 프로세스에서 사용되는 화학물질에 의한 열화와 부식으로부터 보호합니다..

M12 볼트는 다양한 설정으로 제공됩니다. 오메가는 당사의 모든 센서 제품들에 흔히 사용되는 “A-코드” 4핀 커넥터 형식(그림 5 참조)을 적용해 왔습니다. 이러한 구조는 당사의 M12 제품 모두 RTD 센서가 기본적인 2선식, 3선식 구성은 물론 4선식으로도 배선이 가능하게 해줍니다. 열전대 또한 단일 또는 이중 교차로 설계할 수 있게 해주기 때문에 고객에게 가장 뛰어난 유연성을 제공합니다.

오메가 엔지니어링의 M21 제품군은 센서 제품이 기계가공된 스테인리스 강 또는 사출성형된 하우징housing과 함께 제공되도록 해줍니다. 기계가공된 스테인리스 스틸 하우징은 해당 적용분야에 알맞도록 다양한 장착 나사와 함께 또는 나사가 없는 하우징 모두 제공 가능합니다. 오메가는 또한 보통 음식, 유제품, 발효제품 및 의약품 산업에서 사용되는 제자리 세정(CIP) 시스템에서 사용 가능한 3A 승인 Tri-GripTM 위생용 피팅 온도센서와 압력센서도 제공합니다.
Omega에서 전개하는 M12 온도센서 제품군은 RTD, 열전대 및 서미스터 센서와 같은 보편적인 온도센서에 보다 더 자유롭고 견고한 시스템 연결성을 제공합니다.

최대한 모든 적용분야를 만족시키는 측정 솔루션의 제공을 위하여, Omega는 다양한 범주의 M12 연결 케이블, 프로브와 부속품을 제공합니다. 여기에는 완전한 온도 보상 처리가 된 열전대 케이블과 같은 새로운 제품뿐만 아니라 일반적인 PVC 및 폴리우레탄 케이블도 포함됩니다. (그림 6: 오버 몰딩 커넥터를 갖춘 전형적인 PVC 절연처리 케이블)
사용자 환경에 완벽하게 맞춰진 케이블 제품라인을 제공하기 위하여 오메가는 보다 뛰어난 기계적 보호, 전기적 차폐를 위한 강철 브레이드 및 직각(ㄱ자) 잠금 호스와 같은 강화부품 뿐만 아니라 다양한 케이블 구조를 추가할 수 있는 기계조립 커넥터를 활용하는 연결 케이블을 제공합니다. (그림 7 참조)

센서 유형 연결방식 하우징 OMEGA 제품 번호
RTD (Pt100 / Pt1000) 나사선 없음 기계가공 SST PR-21A, PR-26A
1/2NPT PR-21B, PR-26B
3/8NPT PR-21C, PR-26C
1/4NPT PR-21D, PR-26D
M8x1 PR-21E, PR-26E
M10x1 PR-21F, PR-26F
G1/2 BSPP PR-21G, PR-26G
G1/4 BSPP PR-21H, PR-26H
열전대 (Types J, K) 나사선 없음 기계가공 SST M12…-A
1/2NPT M12…-B
3/8NPT M12…-C
1/4NPT M12…-D
M8x1 M12…-E
M10x1 M12…-F
G1/2 M12…-G
G1/4 M12…-H
RTD (Pt100 / Pt1000) 나사선 없음 성형 나일론 PR-22, PR-31
열전대 (Types J, K) 나사선 없음 성형 나일론 M12M…
RTD (Pt100) 위생용 피팅 기계가공 SST PRS-S-M12
열전대 (Types J, K) 위생용 피팅 기계가공 SST TCS-S-M12
써미스터 위생용 피팅 기계가공 SST THS-S-M12




M12 케이블과 부속품:
부속품 제품 번호 설명
케이블 (연장도선) M12CM-EXTP-... PVC 절연처리 피복과 TPU 오버몰딩 커넥터를 갖춘 완전 보상 M12 열전대 용 연장 케이블(최대 85°C)
케이블 (연장도선) M12CM-EXTT-... 테프론 절연처리 피복과 LCP 오버몰딩 커넥터를 갖춘 완전 보상 M12 열전대용 연장 케이블(최대 250°C)
케이블 (연장도선) M12CM-EXTT-4-... 테프론 절연처리 피복과 LCP 오버몰딩 커넥터를 갖춘 4선RTD 및 기타 프로세스 센서용M12 연장 케이블
케이블 (연장도선) M12C-PUR 몰드형 M12 한쪽 끝 또는 양쪽 끝 커넥터를 갖춘 폴리우레탄 케이블
케이블 (연장도선) M12C-PVC 몰드형 M12 한쪽 끝 또는 양쪽 끝 커넥터를 갖춘 PVC 케이블
특수 연결 케이블 M12CFM-... 기계조립 M12 한쪽 끝 또는 양쪽 끝 커넥터를 갖춘 연결 케이블, 강철 브레이드 또는 호스 선택사항과 다양한 케이블 재료
볼트 커넥터 M12-... 현장 설치가 가능한 커넥터, 직선 또는 직각, 플러그형 또는 소켓형
써모웰용 스프링 로딩 키트 ¼-SLK ¼ 직경 프로브 용 0.260 bore 스프링 탑재 피팅 키트, ½ NPT 또는 NPSM 나사 결속
스프링 탑재 피팅 1/2x1/2 SLF-1/2-1/2-1/4 ¼ 직경 프로브 용 0.260 bore 스프링 탑재 피팅, ½ NPT 또는 NPSM 나사 결속
스테인리스 강 압축 피팅 SSLK 스테인리스 스틸 재질 고정 위치 컴프레션 피팅
황동 압축 피팅 BRLK 브라스 재질 고정 위치 컴프레션 피팅