장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

스트립 히터

스트립 히터란?

스트립 히터는 산업용 전기 히터의 한 종류로, 막대형 히터 입니다. 가열 대상의 표면에 장착되어 포면 또는 대기(가스)를 가열하는데 사용됩니다.

스트립 히터의 원리와 적용

OMEGALUX® 스트립 히터는 대류의 원리로 가열하는 전기히터 입니다. 기체를 가열하거나 클램프(Clamp-on) 장착으로 장착 대상을 가열할 수 있는 막대형 산업용 히터로, 이를 구부린 형태로 주조하여 밴드 히터로도 제작 합니다.
스트립 히터를 선택할 때 가장 중요한 고려사항은 온도 범위와 내부식성 입니다. 공정 환경이나 공정 자체로 인한 부식, 변색 등에 대한 내구성이 있는 재질의 선택과 환경 온도를 견딜 수 있는 재질의 선택 두 가지를 고려해야 합니다.
표준 피복 재료는 부식 저항성이 있는 가진 철, 크롬강 및 초합금(NS 시리즈만 해당) 입니다. 스테인리스 강과 모넬 금속 재질로도 추가 비용으로 구입할 수 있습니다. (OMEGA 히터의 최대 작동 온도는 각 제품 페이지에 나와 있습니다.)
소자의 와트 밀도 또는 가열 영역의 평방인치당 와트 밀도(W/in2)는 낮은 열 이동성을 가진 아스팔트, 멀래시스 그리고 기타 두꺼운 물질을 가열하는 경우 낮아야 합니다. 공기, 금속 그리고 기타 열전도 물질을 가열할 때에는 높아도 됩니다. (허용 가능한 와트 밀도의 파악에 대해서는 위의 '스트립 히터의 구조와 원리' 메뉴에서 곡선을 참조하시기 바랍니다)
스트립히터 그래프 1

기체 가열 용도 스트립 히터 선택 시 고려 사항

1. 원하는 최대 공기 온도를 선택(D)
2. 작업 환경에 기반하여 크롬강 피복 또는 녹 저항 철 피복(E) 선택
3. (D)에서 (E)까지 직선을 긋고 (F)의 수치에 허용 가능한 최대의 평방인치당 와트를 부여
4. 위의 수치와 같거나 더 작은 와트 밀도를 가진 원하는 길이의 히터를 선택
스트립히터 그래프 2

부착 가열 용도 스트립 히터 선택 시 고려 사항

1. 원하는 최대 작업 온도 선택(A)
2. 작업 환경에 기반하여 크롬강 피복 또는 녹 저항 철 피복(B) 선택
3. (A)에서 (B)까지 직선을 긋고 (C)의 수치에 허용 가능한 최대의 평방인치당 와트를 부여
4. 위의 수치와 같거나 더 작은 와트 밀도를 가진 원하는 길이의 히터를 선택
스트립히터 그래프 3

핀 스트립 히터(Finned Strip Heater) 선택 시 고려 사항

1. 원하는 최대 공기 온도를 선택(A)
2. 작업 환경에 어울리는 피복 재료를 선택
3. 최소 예상 풍속을 선택(B). 비고: 자연순환은 초당 1피트와 동일
4. A부터 B까지 직선을 긋고 허용 가능한 와트 밀도를 위하여 C를 판독
5. 위의 수치와 같거나 더 작은 와트 밀도를 가진 원하는 길이의 히터를 선택
작동 환경이 고온일 경우 와트 밀도는 최대 피복 온도를 초과하지 않아야 합니다. 환경 온도, 제품 온도 범위와 와트 밀도는 필수적으로 고려되어야 할 조건입니다. 와트 밀도는 각 스트립 히터 제품 페이지에 나와 있습니다.
일반적으로 낮은 열전도와 함께 점성을 가진 물질은 낮은 와트 밀도를 필요로 합니다. 높은 와트 밀도는 시너와 같은 액체 그리고 높은 열전도를 가진 물질과 함께 사용 가능합니다. 자체 감열도가 낮으면 과도한 온도로 인한 부품 손상이 갈 수 있습니다. 또한 물질이 타거나, 탄화되거나 그 화학적 구성이 과열, 모멘트, 압력, 가속, 감속, 진동 등과 같은 기타 파생 요인으로 인하여 변할 수 있습니다.