장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

투입 히터

투입 히터 Immersion Heater 란?

투입 히터는 액체를 가열하기 위하여 탱크나 컨테이너 내에 설치되는 산업용 히터 입니다. 즉 액체에 직접 투입하는 내수성을 갖는 전기 히터 입니다. 종류는 설치 방법에 따라 용기에 걸쳐서 설치하는 오버 더 사이드(Over-the-side heater), 플랜지(Flange heater), 나사 설치식(Screw Plug/Threaded)으로 구분할 수 있습니다.
투입히터 Immesion Heater

투입 히터의 원리와 구성

오버 더 사이드 투입 히터 Over the side Heater

오버 더 사이드는 탱크의 상단에 설치하고, 가열부는 측면을 따라, 혹은 바닥까지 직접 담그도록 설계 된, 즉 컨테이너 벽면을 뚫지 않고 걸쳐서 설치되는 형태의 전기 히터를 말합니다. 전통적인 방식의 측면 관통식 히터(Through the side Heater), 즉 컨테이너 벽면을 통과하여 설치 되는 플랜지 히터나 나사 설치식 히터를 적용할 수 없는 경우 이용합니다. 오버 더 사이드 방식은 장치의 가열부가 탱크의 측면을 따라 또는 탱크의 밑부분에 위치하도록 용기의 상단을 통하여 설치됩니다. 용기 내부 유체의 자연순환은 균등한 분배를 가능하게 합니다. 전원 연결을 위하여 단말 덮개 또는 도선이 제공됩니다.

이러한 히터는 구리, 철, 스테인리스 강, 주철, 초합금, 티타늄 그리고 PFA 코팅된 재료로 만들어진 가열 소자와 함께 제공됩니다. 여러 가지 유형의 적용분야에 사용할 수 있도록 다양한 킬로와트 등급, 모양 그리고 장착 방식을 선택할 수 있습니다.

가열 소자 재료와 형태가 여러 가지로 나오기 때문에, 오버 더 사이드 종류는 히터 설치 시 다양한 선택권을 제공합니다. 물, 기름, 솔벤트, 도금조, 염분 그리고 산 등은 오버 더 사이드 설치 방식 투입 히터가 일반적으로 가열할 수 있는 다양한 액체 및 점성 물질입니다. 또한 이러한 설치 방식의 히터는 위치를 이동시키기 용이한 편이므로 히터 위치 이동 및 재설치 또는 탱크 및 히터 세척과 같은 유지 보수 측면에서 유리합니다.

플랜지 히터 Flanged Immersion Heaters

플랜지식 투입 히터는 플랜지에 용접 또는 납땜된 급경사 튜브형 소자로 구성되어 있으며 전기 연결을 위한 배선반과 함께 제공됩니다. 플랜지식 히터는 탱크 벽면 또는 노즐에 용접된 플랜지에 나사로 결속하여 설치됩니다. 플랜지 크기, 킬로와트 등급, 전압, 단말 덮개 및 피복 재료 등 사양에 다양한 선택지가 있으므로 모든 유형의 가열 적용분야에 이상적인 제품이 될 수 있습니다.

플랜지식 투입 히터는 액체(물, 기름, 열 전달 유체 및 부식성 용액) 가열을 위하여 가장 폭넓게 사용되는 방식입니다. 탱크와 압력 용기 용으로 설계되었으며 설치가 간편하고 다양한 목적을 위하여 열을 제공하도록 유지관리 할 수 있습니다. 직접 침수 방식은 에너지 효율적이고 모니터링 및 제어가 간편합니다.

이러한 측면관통형 투입 히터는 액체의 높은 탱크 압력을 지원하기 위하여 3~14인치 범위 직경을 가진 표준 파이프 플랜지가 장착되어 있으며, 대응 플랜지를 통하여 탱크 벽면에 설치됩니다. 와트 밀도, 가열 출력 그리고 플랜지 크기 및 등급 선택이 다양하여 환경에 맞춰 선택 또는 제작할 수 있으므로 어떤 모양의 탱크, 용기에도 적합한 있는 히터 입니다.

나사 설치식 투입 히터

나사 설치식 투입 히터 는 스크류 플러그에 납땜 또는 용접된 급경사 튜브형 소자로 구성되며 전기 연결을 위한 배선반과 함께 제공됩니다. 나사 플러그 투입 히터는 탱크 벽면의 나사 개구부 또는 파이프 커플링, 하프 커플링 혹은 용접 플랜지를 통하여 직접 나사로 결속됩니다. 나사 설치식 투입 히터의 크기는 ½", ¾", 1", 1¼", 2" 그리고 2½" 크기의 관용 나사와 함께 다양합니다. 나사 사이즈, 킬로와트 등급, 전압, 피복 재료, 단말 덮개 및 온도조절장치 선택의 다양성은 이러한 히터를 모든 유형의 적용분야에 있어 이상적인 제품으로 만들어줍니다.

나사 설치식 투입 히터는 다양한 프로세스에서 액체 가열을 위하여 사용됩니다. 이러한 히터는 물을 가열하는 프로세스와 동결 방지에 적합합니다. 히터의 재질 및 사양이 적합하다면, 물 외에 모든 종류의 기름과 용액도 가열할 수 있습니다. 직접 침수 방식은 에너지 효율적이며 여러 분야에 적용할 수 있습니다.



투입 히터의 종류와 적합한 제품 선택하기

Top
나사 플러그 투입히터 나사 설치식 투입 히터 Screw plug Immersion heater
나사 설치식 투입 히터는 다양한 액체에 적용할 수 있어, 다양한 가열 분야에 응용할 수 있습니다. 또한 나사 설치식은 히터 구성 간 연결 구조가 간단하여 현장 조정과 유지 보수가 용이합니다. 정격 조정도 가능합니다.
나사 파이프 투입히터 나사선 파이프식 투입 히터 Threaded Imersion heater
나사선 파이프식 투입 히터5/8, 3/4, 11/4인치 규격 나사선이 있는 316 스테인레스 스틸 파이프의 히터 입니다. 나사선에 돌려 끼울 수 있는 위치에 적용할 수 있으며, 다양한 액체에 사용할 수 있습니다. 정격은 400~1000 와트 입니다.
플랜지히터 플랜지히터 Flanged Immersion Heater
플랜지식 투입 히터는 튼튼한 구조를 특징으로 합니다. 견고한 스테인리스 강으로 이루어진 직경 1.2cm (0.475 인치)의 가열부는 강철 플랜지에 용접되어 뛰어난 견고성과 강도를 제공합니다. 튼튼한 점퍼 스트랩과 단말부위는 연결의 견고성을 영구히 보장하고 통전 용량의 추가 여유를 제공합니다. 또 다른 품질 특징은 소자의 수명이 길다는 점입니다. 304 시리즈 스테인리스 스틸 관으로 가열 파이프의 강도와 내구성으로 가열부 자체의 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
탱크 투입히터 탱크 투입히터 Over the Side Immersion Heater
PTH 시리즈와 같은 오버 더 사이드, 용기 벽면을 따라 설치하는 히터는 도금 탱크, 수세조 및 기타 수용액을 보관하는 탱크와, 벽면을 뚫고 설치할 수 없는 용기를 위한 고강도의 히터 입니다.
탱크히터 이동형 탱크 히터
CH-OTS 히터 시리즈는 사용이 쉽고 설치가 간편한 이동형 탱크 히터 입니다. 구리 피복과 니켈 도금 소자, 40~ 50 W/in2 범위의 와트 밀도, 208 / 240V, 4 / 6 kW 의 전력 등급 사양 탱크 히터 입니다. 이 히터의 주된 특장점은 26인치 수직 관(비가열부)과 60~250F 범위 온도 조절 기능, 탱크 외벽을 뚫지 않고 사용하며 이동 및 유지보수가 가능한 설치 형태입니다.

자주 묻는 질문

Top

히터의 써모스탯 및 온도조절장치

많은 나사 플러그 및 플랜지식 히터는 온도 조절장치가 내장 되어 있습니다. 설치 시에 탱크 안에 하나 이상의 히터가 존재하는 경우, 내장 제어장치를 가진 하나의 히터로 전자 접촉기의 코일 회로로 온도조절장치의 배선을 연결하여 나머지 히터들을 제어하는 것을 고려할 수 있습니다.
온도조절장치가 히터로부터 분리되어 있는 경우 온도조절장치의 감지 소자는 히터의 약 4~6인치 위에 위치하여야 합니다.
히터의 온도를 매우 정밀하게 조정, 제어해야 하는 경우 이 외 다른 유형으로 다기능 온도 조절장치를 별도로 온전한 형태로 설치할 수 있습니다. 온도 컨트롤러와 패널 미터 역시 간단하게 연결 할 수 있습니다.