장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

신축성 히터 - 실리콘 히터, 필름 히터, 히팅 케이블

신축성 산업용 전기 히터 소개

신축성 히터는 다양한 산업용 전기 히터 중 하나입니다. 카트리지 히터, 밴드 히터와 함께 가장 많이 쓰이는 산업용 히터이며, 실리콘 고무 히터, 폴리이미드 필름 히터, 히팅 케이블, 온도조절장치를 갖춘 히팅 테이프, 로프 히터, 랩 어라운드 탱크 히터, 가스 실린더 히터 및 맞춤형 크기까지 다양한 종류의 신축성 히터가 존재합니다.

실리콘 히터는 튼튼하고 신뢰성이 높으며 정확하고 습기 및 화학물질에 대한 저항을 갖추고 있습니다. 신축성이 좋아 다른 시스템 부품에 손쉽게 부착 가능합니다. 신축성 가열 소자는 산업, 상업 및 신뢰성, 비용효율, 최소단면, 열화저항 및 기본적인 신축성이 매우 중요한 군사용 적용분야에서 폭넓게 사용 가능합니다.
*카트리지 히터는 별도의 카트리지 히터 소개란을 확인하십시오.
실리콘히터

신축성 히터에 관한 더 자세한 정보

적합한 산업용 히터 선택하기

1. 필요한 전력량(와트)은 얼마인가?
2. 사용 전압은 얼마인가?
3. 평면에서 사용한다면 필요한 크기는 어느 정도인가?
4. 히터의 전선 길이는 어느 정도가 필요한가?
5. 온도조절장치 또는 센서가 장착된 디지털 제어기가 필요한가?
6. 최대 온도는 얼마인가?
7. 평면인 경우 권선 또는 에칭 호일이 필요한가?
8. 원하는 온도에 도달하는데 필요한 시간은 얼마인가?
9. 환경 상온은 몇도인가?
10. 절연 처리가 되어 있는가?

옴의 법칙 Ohms's Law

옴의 법칙은 전압, 전력량, 암페어 및 저항 간의 관계를 보여줍니다. 온도조절장치 또는 디지털 제어기로 전환시킬 부하를 계산하기 위하여 옴의 법칙을 이해하는 것이 중요합니다. 예를 들어 200 와트의 정격을 가진 신축성 히터를 사용하여 120 Vac를 가하는 경우 전류는 1.6 Amps가 될 것입니다.

A는 W/V이며 A = 암페어, W = 전력량, V = 전압입니다.

위의 예를 사용하면 200 와트/120 Vac = 1.6 Amps가 됩니다.
옴의 법칙의 변형은 다음과 같습니다:

Volts = Watts/Amperes
Volts = Amperes x OHMS
OHMS = Volts/Amperes
Amperes = Volts/OHMS
Watts = Volts x Amperes

킬로와트 Killowatt 조건

고체를 가열하는데 필요한 kW를 계산하기 위해서 다음 공식이 사용됩니다.

kW = (WT x Cpx Δ T)/3412 x h

Where:
WT= 물질의 무게, 파운드(lbs)
Cp= 비열, BTU/lb-화씨(°F)
Δ T = 온도 상승, 화씨(°F)
3412= 전환요인, BTU/kWh
h = 가열시간, hrs

적합한 산업용 히터 선택하기

Top
실리콘러버히터 실리콘 고무 히터
OMEGALUX® 실리콘 히터제한된 공간 내에서 가열 제어가 필요한 경우 열 전달과 예열 속도를 개선할 수 있습니다. 길이와 폭이 305mm(12")를 초과하는 모든 히터는 권선 소자 설계를 사용합니다.
전력 밀도 효과: 완만한 예열은 2.5 W/in2에서 가장 잘 이루어집니다. 가장 범용성이 좋은 장비는 5 W/in2입니다. 빠른 예열 및 고온은 10 W/in2로 가능합니다. 그러나 232°C(450°F)의 최대 안전 작동 온도 허용치를 초과할 수 있기 때문에 온도를 제어하여야 합니다.
폴리이미드히터 폴리이미드 필름 히터
폴리이미드 필름 히터는 다양한 형태, 크기, 전력량으로 사용 가능합니다. 정격 전력량은 115 또는 28 V에서 2.5, 5 또는 10 W/in2입니다. 폴리이미드 필름은 화학물질에 대한 높은 수준의 저항을 가지고 있고 고진공 환경에서 우수한 가스 방출 특성을 가지고 있습니다. 일반적인 구조는 0.002”의 폴리이미드 필름과 0.001”의 FEP 접착제의 두 개 층으로 둘러 쌓인 0.0005" 또는 0.0001" 두께의 식각 포일로 이루어져 있습니다.
Heating Tape 히팅 테이프
OMEGALUX® 실리콘 고무 히팅 테이프는 습도 및 화학물질에 대한 저항이 필요한 적용분야에서 온도 유지를 위하여 설계된 저 와트 밀도의 전기 저항 히터입니다. 실리콘 고무 테이프는 편복 처리된 유리 섬유로 완전히 절연 처리되었으며 유리섬유 실로 평 테이프에 편물 처리된 가는 저항선으로 구성되어 있습니다. 테이프는 공극이 없는 실리콘 고무 피복으로 둘러 쌓여있습니다.
히팅케이블 히팅 케이블
OMEGALUX® 히팅 케이블은 지름이 3.2mm(1.8”) 정도로 작은 배관에 열을 가합니다. 482°C(900°F)의 최대 허용 작동 온도를 특징으로 하는 FGR 시리즈 로프 히터는 전도성 표면이나 비전도성 표면에 감을 수 있습니다. 양 쪽 끝은 610mm(24”) 길이의 유리섬유로 절연 처리된 전선으로 연결됩니다. 제품 선택 시에는 적용 환경과 당사 제품 사양을 모두 고려하시기 바랍니다.
드럼히터 드럼 히터와 탱크 히터
OMEGA의 드럼 히터와 탱크 히터(블랭킷) 제품은 높이에 따라 다양한 크기로 제공되는 신축성 있는 덮개형 표면 히터입니다. 이 탱크 히터는 빠르고 간편한 비침습 방식으로 제품을 가열할 수 있습니다. 이 탱크 히터는 조절 가능한 버클과 함께 나이론 끈을 사용하는 거의 모든 표준형 토트 탱크에 적합합니다. 탱크 주변을 감싸기 위해서 3개의 끈을 사용하고 상단부에는 2개의 끈을 사용합니다. 이 장비는 각 두 개의 구역에 가감 온도조절장치와 수동으로 초기화할 수 있는 상한 온도조절장치를 포함하고 있습니다.
히팅자켓 히팅 자켓
OMEGA의 가스 실린더 히터는 히팅 자켓 (블랭킷) 형태로 대류 전류를 생성하고 실린더 내부의 압력을 높여줍니다. 이 프로세스는 비용 효율적이며 응결을 감소시키고 더 많은 가스가 실린더를 채우도록 합니다. SF6, 프로판, 질소, 산소, BCl3, WF6, HF 같은 가스와 함께 사용 가능합니다.

산업용 신축성 히터 관련 자주 묻는 질문

Top

신축성 히터 용 온도 제어기 및 센서

온도 센서와 온도 컨트롤러에는 다양한 종류가 있으며, 적용 분야와 환경에 따라 다른 제품이 적용 됩니다. 신축성 히터에 적용할 수 있는 가장 보편적인 센서 유형은 표면 접착식 온도 센서입니다. 써모커플(열전대), RTD(측온저항체) 또는 써미스터는 가열 대상 표면에 접착 또는 부착시켜 사용할 수 있습니다. 측정 대상 표면에 볼트로 연결 하거나 자석으로 부착하는 온도 센서도 있습니다. 디지털 온도 컨트롤러는 다양한 입출력 선택사항과 함께 여러 가지 크기로 출시되고 있습니다. 써모커플과 RTD 입력은 기계식 릴레이 또는 직류 펄스 출력과 함께 가장 많이 쓰입니다. 직류 펄스 출력은 사용자가 히터 부하를 전환시키기 위하여 더 큰 용량의 릴레이를 쓸 수 있게 해줍니다. 온도조절장치 또한 대부분의 기본 적용분야에서 사용 가능합니다.