장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

패널 미터

패널미터란?

패널 미터는 입력 신호를 디지털 또는 아날로그 형식으로 표시하는 장비입니다. 많은 패널 미터가 컴퓨터에 연결하고 데이터를 전송하는 능력뿐만 아니라 경보 기능 또한 가지고 있습니다. OMEGA의 iSeries 패널 미터는 패널 미터의 수치에 근거리 통신망(LAN), 심지어는 인터넷을 통하여 접근할 수 있는 이더넷 옵션사항과 함께 제공됩니다.

Standard DIN Cutouts for Panel Meters

크기 규격

패널 미터는 보통 장치의 패널 내부에 장착되기 때문에 패널은 패널 미터를 포함할 수 있을 정도의 크기를 가져야 합니다. 패널 미터 간의 상호 교환성을 제공하기 위하여 대부분의 패널 미터는 표준 DIN (독일산업규격) 사이즈에 따라 설계됩니다. 가장 보편적인 DIN 사이즈는 아래에 나타나 있습니다.

패널미터의 종류와 제품 선택 방법

Top
Temperature and Process Panel Meters 온도 패널 미터와 공정 패널 미터
가장 보편적인 유형의 패널 미터는 단일 입력을 받아 해당 신호에 대한 디지털 디스플레이를 제공하는 제품입니다. 이러한 미터는 보통 4-20 mA, 0-5 Vdc 및 0-10 Vdc와 같은 공정 신호를 받는 공정 패널 미터와 써모커플, RTD, 써미스터와 같은 온도 센서로부터 입력을 받는 온도 패널 미터가 있습니다.
Totalizers 토털라이저 (적산계)
토털라이저는 일정 기간에 걸친 입력 신호의 총합을 제공하는 패널 미터의 유형입니다. 토털라이저는 보통 펄스의 수를 세는 펄스 입력과 함께 사용됩니다. 토털라이저는 일반적으로 유량 측정 적용분야에서 사용됩니다.
Large Display Panel Meters 대형 디스플레이 패널 미터
대형 디스플레이 패널미터는 보통 디스플레이가 먼 거리에서도 보여야 하는 경우 사용됩니다. 오메가의 ILD 시리즈는 최대 4인치 높이의 표시 숫자를 특징으로 합니다.
Multi-Input Indicators and Scanners 다중입력 인디케이터와 스캐너
오메가는 하나 이상의 입력을 수용하는 여러 패널 미터를 제공합니다. 일부 미터는 미터의 앞 부분에 있는 버튼을 누르면 다른 장비들은 여러 채널을 통하여 스캔하는 동안 한 채널에서 그 옆의 채널로 전환할 수 있습니다. 오메가의 CN612는 최대 12개의 온도 입력을 수용할 수 있습니다.
Benchtop Meters 벤치탑 미터
오메가는 벤치탑 케이스에 내장된 패널 미터를 제공합니다. 벤치탑 케이스는 휴대성을 제공하고 보통 시험기관에서 사용됩니다.
Wallmount Meters 벽면설치 미터
패널을 두고 사용할 수 없는 적용분야의 경우 오메가는 벽면 설치형 패널미터를 제공합니다. 벤치탑 케이스는 휴대성을 제공하고 보통 시험기관에서 사용됩니다.
Analog Meters 아날로그 미터
아날로그 미터는 대부분의 자동차에 있는 속도계와 같은 다이얼식 게이지입니다. 한 때 대부분의 미터는 아날로그 형식이었지만 디지털 기술의 도입으로 현재 대부분의 패널 미터와 인디케이터는 디지털 패널 미터를 뜻합니다. 그러나 일부 적용분야에서는 여전히 아날로그 미터가 자주 쓰이고 있습니다.