장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

IC 온도센서

집적회로 온도 센서 개요

IC 온도 센서는 절대 온도에 비례하는 출력 전류를 생성하는 2단자 집적회로 온도 변환기입니다. 센서는 소형이며 낮은 열 질량과 빠른 반응 시간을 가집니다. 가장 보편적인 온도 범위는 55 ~ 150°C (-58 ~ 302°F)입니다. 솔리드 스테이트 온도 센서의 출력은 아날로그 또는 디지털입니다.

IC 온도센서의 원리와 적용

일반적인 IC 온도센서 적용분야

1. 회로기판: 온도 모니터링 및 제어
2. 컴퓨터: CPU 온도 제어
3. 통신: 휴대전화 및 PDA
4. 각종 산업용 온도제어 (장비에 삽입)

전압 출력 IC 센서

  • 일반적으로 0K, 25°C에 연관된 명목출력과 함께 섭씨 1도당 10mV
  • 일부 센서는 0°C에서 상쇄되므로 마이너스 전원 공급을 사용하지 않아도 사용 가능하며 0°C보다 낮은 온도 인식 가능
  • 일반적으로 비선형성은 전 온도 범위에 걸쳐 1°C 미만

전류 출력 IC 센서

  • 일반적으로 25°C에서 298 µA
  • 섭씨 1도당 1 µA의 출력

디지털 출력 IC 센서

  • A/D 컨버터 내장
  • A/D 컨버터의 자리수로 분해능 제공
  • 10 비트 이상의 신호가 매 0.25°C 증가 시 분해능 온도 제공
  • 12 비트 이상의 신호가 매 0.0625°C 증가 시 분해능 온도 제공

IC 온도센서의 적용 분야

  • 온도 모니터링 및 제어를 위하여 PCB에 사용됨
  • CPU 온도 제어를 위하여 컴퓨터에 사용됨
  • 통신 장비(핸드폰 및 각종 스마트 장비)에 사용됨
  • 각종 산업용 장비에 삽입 됨

IC 온도센서의 장단점

    장점:
  • 아날로그 또는 디지털 출력 가능
  • 저렴한 가격대
  • 추가적인 회로망이 필요 없는 직접적인 전압, 전류 또는 디지털 출력
  • 리니어: 선형 출력, 곡선 맞춤 불필요
  • 일부 아날로그 기기에서 온도 직접 인식 가능 (1.000 = 100C 및 298µA = 298K 또는 25°C)
  • 다양한 통신 인터페이스
    단점:
  • 좁은 온도 범위: -55에서 최대 150°C
  • 열전대(Thermocouple), 측온저항체(RTD), 써미스터(Thermistor)보다 정밀도가 낮음
  • 제조 사마다 규격이 다르며, 제품 간의 정확도 차이가 큼
  • 작은 크기가 일부 삽입 설계에서 저비용 응용분야의 장벽이 될 수 있음


IC 온도센서의 종류

Top
ic센서 삽입형 솔리드 스테이트 IC 센서
삽입형 솔리드 스테이트 IC 센서프로브(탐침 관) 형태로, 금속관 내부에서 보호되는 솔리드 스테이트 센서로 구성되어 있습니다. 관의 벽면은 탐침기의 피복으로 불립니다. 보편적인 피복 재료는 스테인리스 강입니다. 탐침기는 나사와 함께 또는 나사 없이 제공됩니다.
반도체온도센서 트랜스듀서 IC 센서
트랜스듀서 IC 센서는 크기가 작고 낮은 열 질량과 빠른 반응 시간을 가지고 있습니다. 온도 모니터링과 제어를 위한 회로기판, CPU온도 제어를 위한 컴퓨터 그리고 통신장비(이동전화)와 같은 적용분야에 적절합니다.

FAQ

Top

써모커플, RTD 및 써미스터와 같은 온도센서 대신에 IC 온도센서를 사용하는 이유

아날로그 IC 솔리드 스테이트 센서는 추가 회로망 없이 온도에 비례하는 전압 또는 전류를 출력으로 제공합니다. 디지털 IC 센서는 내장 A-D 변환기를 통하여 처리된 출력을 제공하며 디지털 제어 및 모니터링 시스템에 대한 입력이 가능합니다. IC 센서는 선형화나 기타 회로망을 필요로 하지 않습니다. IC 센서의 비용 또한 상당한 경쟁력을 가지며 일부의 경우에는 RTD 및 서미스터 센서보다 저렴합니다.