장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

카트리지 히터 Cartridge Heater

카트리지 히터 사용방법

카트리지 히터는 드릴로 뚫은 구멍에 삽입하여 금속 부품을 가열하는데 자주 사용됩니다. 간편한 설치를 위하여 히터는 공칭직경에 비하여 약간 작게 만들어져 있습니다.

대부분의 적용분야는 최대치의 watt/in2을 필요로 하지 않습니다. 와트 밀도는 필요한 만큼만 높으면 됩니다. 허용되는 최대치보다 낮은 전력등급을 활용하여 안전여유의 이점을 이용하시기 바랍니다. 히터당 가능한 최대의 전력량보다는 가장 균일한 열 패턴을 가진 실내 히터를 선택하여야 합니다.

중간 수준의 와트 밀도에서 구멍을 뚫는 일에는 보통 범용 드릴이 적당합니다. 일반적으로 드릴의 명목크기를 넘어서는 0.003"에서 0.008"의 구멍에 대해서는 0.010" 0.015"의 크기가 적합합니다. 물론, 열 전달의 관점에서는 딱 맞게 구멍을 뚫는 것이 바람직하지만 카트리지 히터, 특히 길이가 긴 히터의 설치 및 제거에 있어서는 어느 정도 느슨한 것이 도움이 됩니다. 히터를 쉽게 제거하려면 부품에 드릴로 완전히 구멍을 뚫는 것이 좋습니다. 드릴을 사용한 후에는 절단용 윤활유를 제거하기 위하여 해당 부품을 세척하거나 탈지하여야 합니다.

높은 와트 밀도에서는 범용 드릴로 최종 직경에 맞춰 구멍을 뚫기 보다는 드릴로 구멍을 뚫은 후 넓혀야 합니다. 높은 와트 밀도에서는 딱 맞게 구멍을 뚫는 것이 중요하며 이는 히터의 최소 직경과 구멍의 최대 직경의 차입니다. 예를 들어, 1/2"의 직경에서 오메가럭스 카트리지 히터는 실질적으로 498" + 000" / - .005"의 직경을 가집니다. 그러므로 0.503"의 직경으로 드릴에 의하여 뚫리고 넓혀진 구멍에 히터를 위치시키는 경우 딱 맞는 크기는 0.503" - 0.493" = 0.010"이 됩니다.

카트리지히터

카트리지 히터에 관한 더 자세한 정보

카트리지 히터용 온도 제어기 및 센서

온도 제어기용 센서 또한 중요한 요인이며 부품의 작업표면과 히터 사이에 위치시켜야 합니다. 히터로부터 약 1/2" 정도 떨어진 부품의 온도는 그래프로부터 허용 가능한 최대의 와트 밀도를 선택하는데 사용됩니다. 전원 제어는 높은 와트 밀도를 가진 적용분야에 있어 중요한 고려사항입니다. 온-오프 제어방식이 자주 사용되지만 히터 및 작동부의 온도에 있어 과도한 출력을 초래할 수 있습니다. 사이리스터의 전원 제어는 온-오프 반복주기를 효과적으로 없앨 수 있기 때문에 높은 와트 밀도를 가진 히터의 수명을 늘리는데 있어 중요합니다.

적용분야에 따라 사용 가능한 온도 제어기와 센서는 다양합니다. 카트리지 히터 적용분야에서 매우 보편적인 센서 유형 중 하나는 표면 장착식 온도 센서입니다. 써모커플, RTD 또는 서미스터는 가열 대상 표면에 접착 또는 부착시켜 사용할 수 있습니다. 볼트 결속형 그리고 자석 표면 장착식 온도 센서 또한 사용 가능합니다. 디지털 온도 제어기는 다양한 입출력 선택사항과 함께 여러 가지 크기로 출시되고 있습니다. 써모커플과 RTD 입력은 직류 펄스 출력과 함께 가장 많이 쓰입니다. 직류 펄스 출력은 사용자가 히터 부하를 전환시키고 히터 수명을 단축시킬 수도 있는 온/오프 제어 대신에 비례 제어를 사용하기 위하여 더 큰 용량의 계전기를 쓸 수 있게 해줍니다.

적합한 카트리지 히터 선택하기

Top
1/4 Diameter Cartridge Heaters 1/4" 직경 카트리지 히터
OMEGALUX® CIR 시리즈 고 와트 밀도 카트리지 히터는 고급 재료만을 사용하여 가장 엄격한 산업표준에 맞춰 제조됩니다. 긴 수명을 위하여 설계되며 실험용 및 산업 적용분야 모두에서 타 브랜드 카트리지 히터의 성능을 압도합니다. 튼튼한 구조는 충격 및 진동에 대한 저항뿐만 아니라 높은 절연내력을 보여줍니다.
1/2 Diameter 카트리지히터 1/2" 직경 카트리지 히터
OMEGALUX® CIR 시리즈 고 와트 밀도 카트리지 히터는 주형, 금형, 압판, 열판 및 봉공 작업과 같은 적용분야에서 특히 적절하게 사용할 수 있습니다.
3/8 Diameter 카트리지히터 3/8" 직경 카트리지 히터
OMEGALUX® CIR 시리즈 고 와트 밀도 카트리지 히터는 주형, 금형, 압판, 열판 및 봉공 작업과 같은 적용분야에서 특히 적절하게 사용할 수 있습니다. 히터는 1에서 24"까지의 길이 중에서 선택할 수 있습니다.
3/4 Diameter 카트리지히터 3/4" 직경 카트리지 히터
OMEGALUX® CIR 시리즈 고 와트 밀도 카트리지 히터는 주형, 금형, 압판, 열판 및 봉공 작업과 같은 적용분야에서 특히 적절하게 사용할 수 있습니다. 히터는 2 1/4"에서 48"까지의 길이 중에서 선택할 수 있습니다.
견고한 카트리지히터 고강도 카트리지 히터
OMEGALUX® C 시리즈 고강도 카트리지 히터는 열판, 주형, 금형, 압판 및 컨테이너 가열과 같은 적용분야에서 특히 적절하게 사용할 수 있습니다.
전기 카트리지히터 전기 스터드 히터
CBH 시리즈 히터는 튼튼한 금속성 피복의 나선형 발열체와 이와 동일한 종류의 금속으로 이루어진, 적절한 간격을 제공하도록 정확한 치수도면에 의하여 만들어진 보호관이 합쳐진 구조로 이루어져 있으며 표준드릴 구멍 크기에 간편하게 삽입할 수 있으므로 큰 볼트나 스터드가 급격하게 팽창하여 렌치로 조여질 수 있어 냉각 시에 “수축하여 딱 맞게” 됩니다. 큰 크기의 압축기, 프레스, 터빈, 금형, 실린더, 엔진 헤드, 압력 용기 등의 조립에 유용합니다. 빠른 가열은 주변 금속으로 열이 유출되는 것을 막는데 있어 중요합니다. CBH 히터는 금속 부품이 균일하게 조여질 수 있도록 하기 위하여 세트로 사용됩니다.

자주 묻는 질문

Top

와트 밀도 결정의 중요성

와트 밀도 Watt density 는 열 유량율 또는 표면 부하를 가리킵니다. 가열된 표면 면적의 평방인치당 와트로 표시됩니다. 이의 계산을 위하여 기본 카트리지 히터는 양 끝에 1/4" 길이의 비가열부를 가지고 있습니다. 그러므로 1000와트의 1/2" x 12" 히터에 대한 와트 밀도 계산은 다음과 같습니다:

Watt Density = W / (Π x D x HL)

Where:
W= wattage = 1000 W
Π = pi (3.14)
D= diameter = 0.5 inch
HL = Heated Length = 11.5 inch
Watt Density = 1000/(3.14 x .5 x 11.5) = 55 W/in