PX409S-USBH
신제품
위생용 압력센서 - PC와 직접 USB 연결 가능
1,774,950원
PX409S15-015CGUSBH
-
게이지 및 절대 압력: 최대 600 psi
복합 게이지: ±10 inH2O ~ ±15 psi
기압 범위: 32 inHg 또는 1100 hPa
-
다운로드 가능한 무료 소프트웨어 제공
-
고속 업데이트: 1,000 회/초
-
미세가공 실리콘 센서로 정밀한 압력측정
-
본체와 유체접촉부 316L SS 재질
-
0.08%의 높은 정밀도
-
뛰어난 장기 안정성
-
USB 2.0 이하 버전 호환 가능
-
표준 USB 케이블 종단
-
견고한 이중 격납구조와 위생용 피팅 장착
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적 가능 교정 인증서, 케이블 및 USB 커넥터 및 무료 다운로드 가능한 PC 소프트웨어와 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) PX409S15-015GUSBH 1.5, 1,514,620원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Tri-Grip 플랜지 크기 선택하기:15 : 1.5 인치
20 : 2.0 인치 (500 psi 최대)
(2)
범위 선택하기:10W : 0 ~ 10 inH20
001 : 0 ~ 1 psi
2.5 : 0 ~ 2.5 psi
005 : 0 ~ 5 psi
015 : 0 ~ 15 psi
030 : 0 ~ 30 psi
050 : 0 ~ 50 psi
100 : 0 ~ 100 psi
150 : 0 ~ 150 psi
250 : 0 ~ 250 psi
500 : 0 ~ 500 psi
600 : 0 ~ 600 psi (1 1/2 인치 플랜지만 해당)
32 : 기압 (절대압) 0 ~ 32 inHg
16 : 기압 (절대압) 16 ~ 32 inHg
26B : 기압 (절대압) 26 ~ 32 inHg
32H : 기압 (절대압) 0 ~ 1100 hPa
16H : 기압 (절대압) 550 ~ 1100 hPa
26H : 기압 (절대압) 880 ~ 1100 hPa
(3)
압력 타입 선택하기:G : 게이지압
A : 절대압
V : 진공 압력
CG : 복합 압력
B : 기압USBH
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.