장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

압력센서 - 밀리볼트 출력 실리콘 센서 타입
(Silicon Pressure Sensor with Millivolt Output) - Discontinued

PX137 시리즈

압력센서 - 밀리볼트 출력 실리콘 센서 타입 | PX137 시리즈

압력센서 - 밀리볼트 출력 실리콘 센서 타입

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 고정밀 실리콘 압력센서
  • 차압, 게이지압, 절대압 모델 주문 가능
  • 밀리볼트 전압출력
  • 뛰어난 온도보상 처리
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

This series has been discontinued. Only in stock models are available. Please see our new PX165 series as a potential alternative..

PX137 시리즈 압력센서는 최신 및 최고의 기술력을 자랑하는 미세가공 실리콘 압력 센서로, 뛰어난 정밀도, 정확성, 안정성, 온도보상 절차를 갖춘 제품입니다.

【기술사양】

여기(Excitation) 전압: 12 Vdc (16 최대)
리니어/히스테리시스: 이력현상과 선형성 포함 안정성 평균 ±0.1% FS / 최대 0.5% (0.3 psi 범위- 최대 1%)
반복안정성: 평균 ±0.1% FS / 최대 0.3%
영점 조정: ±1 mV (0.3 psi 범위 ±3 mV)
입력 저항: 10 kΩ
보관 온도: -40 ~ 125°C
작동 온도범위: 0 ~ 70°C
구간(Span) 열 효과 영향: ±1.5% FS (0~50°C) / +0.5% FS (50~70°C)
영점(Zero) 열 효과 영향: ±0.8 mV (0~50°C) / +0.2 mV (50~70°C)
* 0.3 psi 범위: ±1.0 mV (0~50°C) / +0.5 mV (50~70°C)
보증 압력: >3x FS 압력
폭발 압력: >5x FS 압력
공통모드 압력: 50 psi
사용 가능 환경: 실리콘, 유리충진 나일론과 알루미나 세라믹을 사용할 수 있는 모든 기체 환경
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
게이지압/차압센서 Gage/Differential Pressure Sensor
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-0.3DV
PX137-0.3DV
판매 상담  
배송: 
 
 
게이지압/차압 0 ~ 0.3 psi (8.3 in water/±0.02 bar/2 kPa) 범위 측정 압력센서. FS 출력 18 ± 2 mV @12V 여기 전압
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-001DV
PX137-001DV
판매 상담  
배송: 
 
 
게이지압/차압 0 ~ 1 psi (±0.07 bar)범위 측정 압력센서. FS 출력 18 ± 2 mV @12V 여기 전압
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-005DV
PX137-005DV
판매 상담  
배송: 
 
 
게이지압/차압 0 ~ 5 psi (±0.34 bar)범위 측정 압력센서. FS 출력 60 ± 2.5 mV @12V 여기 전압
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-015DV
PX137-015DV
판매 상담  
배송: 
 
 
게이지압/차압 0 ~ 15 psi (±1.0 bar)범위 측정 압력센서. FS 출력 90 ± 5 mV @12V 여기 전압
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-030DV
PX137-030DV
판매 상담  
배송: 
 
 
게이지압/차압 0 ~ 30 psi (±2.1 bar)범위 측정 압력센서. FS 출력 90 ± 5 mV @12V 여기 전압
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-100DV
PX137-100DV
판매 상담  
배송: 
 
 
차압 0 ~ 100 psi (±6.9 bar)범위 측정 압력센서. FS 출력 100 ± 5 mV @12V 여기 전압
절대압 센서 Absolute Pressure Sensor
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX137-015AV
PX137-015AV
판매 상담  
배송: 
 
 
절대압 0 ~ 15 psia (1.0 bar)범위 측정 압력센서. FS 출력 90 ± 5 mV @12V 여기 전압
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.