【기술사양】 공기 유량: 14scfm (공급압 100 psig 및 출구압 20 psig 일 때) 출구 유량: 3scfm (지정압 20 psig 보다 5 psig 높은 압력일 때); PRG200-120H 모델은 11 scfm 민감도: (3.2 mm) H2O 파일럿 압력 챔버 블리드 유량: < 0.08 scfm (0.15 /hr) 총 공기 소비량: 6 scfh 공급 압력 효과: < 0.005 psig (25 psig 공급압 변화에 대해) 최대 공급 압력: 150 psig (PRG200-25은 50 psig) 재질 본체: 다이캐스트 아연강 캡슐 및 조정 나사: 스테인레스 스틸 조립체: 스테인레스 스틸, 황동, 도금 강, 아세탈 다이어프램: 부나-N 엘라스토머 및 폴리에스테르 섬유 손잡이: 페놀 플라스틱 무게: 635 g (1.4 lb) 포트 크기: ¼ NPT 게이지 포트(2): ¼ NPT 장착: 파이프, 패널 또는 브라켓(옵션)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 설명서와 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) PRG200-60 2-60 PSI (0.14-4.14 bar)의 출력 압력 범위, 282,290원