장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

iServer MicroServer™ 기압, 온도, 습도 트랜스미터
(iServer MicroServer™ Barometric Pressure, Temperature, and Humidity Transmitters)

iBTX 시리즈

기압, 온도, 습도 트랜스미터 | iBTX 시리즈

기압, 온도, 습도 트랜스미터

779,950원 iBTX-W

1 year warranty
  • 가상 도표 레코더
  • 웹서버
  • 이메일 또는 문자 메시지를 통한 알람
  • 특별한 소프트웨어가 필요 없음
USB, RS232(유선), RS485(유선) / 이더넷 데이터 수집 시스템 - 관련 제품 보기

설명


iBTX 시리즈는 웹 브라우저로 기압, 온도, 습도를 보여줍니다
사용자는 웹 브라우저 외의 특별한 소프트웨어 없이 OMEGA™ 트랜스미터를 통해 이더넷 네트워크나 인터넷으로 기압, 온도, 상대 습도, 이슬점을 관찰하고 기록할 수 있습니다.
iBTHX는 실시간 판독 값을 표시하고, 기압, 온도, 습도, 이슬점을 표시하며, 기본 데이터 형식으로 엑셀이나 비주얼 베이직과 같은 스프레드시트나 데이터 수집 프로그램에 이용할 데이터를 기록하는 액티브 웹 페이지를 제공합니다.
웹 페이지에서 보는 가상 도표는 랜이나 인터넷을 통해 실시간으로 도표를 기록하는 자바 애플릿입니다. iBTHX가 있으면, 데이터를 기록하는 특정 프로그램을 배우는데 시간과 돈을 투자할 필요가 없습니다.

【기술사양】

<센서 사양>

기압 - (iBTX, iBTHX)
정밀도/범위:
±2.0 mbar/
10 ~ 1100 mbar (1 ~ 110 kPa)
분해능: 0.1 mbar
상대 습도 - (iBTHX)
정밀도/범위:
    10 ~ 90%:
±2%
5 ~ 10% 및 90 ~ 95%: ±3%
0 ~ 5% 및 95 ~ 100%: ±4%
비선형: ±3%
이력 현상: ±1%RH
반응 시간: 8초, 타우(τ) 63%
반복성: ±0.1%
분해능: 0.1%, 12 비트
온도 - (iBTHX)
정밀도/범위*:
완드 프로브:
5 ~ 45°C이면 ±0.5°C (41 ~ 113°F이면 ±1°F); 0 ~ 5°C 및 45 ~ 70°C이면 최대 ±1°C (32 ~ 41°F 및 113 ~ 158°F이면 최대 2°F)
산업용 프로브: (설명서의 도표 참고)
    5 ~ 45°C이면 ±0.5°C (41 ~ 113°F이면 ±1°F); -40 ~ 5°C 및 45 ~ 85°C이면 최대 ±1.5°C (-40 ~ 41°F 및 113 ~ 185°F이면 최대 ±2.7°F)
* 비고: 산업용 프로브만 온도 범위가 연장됩니다. iServer의 작동 온도는 0 ~ 70°C입니다.
반응 시간: 5 ~ 30초, 타우 63%
반복성: ±0.1°C
분해능: 0.1°C, 14비트
온도 (iBTX)
정밀도/범위*:
    완드 프로브:
20°C에서 ±0.8°C (68°F에서 ±1.5°F); 0 ~ 70°C에서 ±2°C (32 ~ 158°F에서 ±3.6°F)
산업용 프로브: 20°C에서 ±0.8°C (68°F에서 ±1.5°F); -40 ~ 85°C에서 ±2°C (-4 ~ 185°F에서 ±3.6°F)
* 비고: 산업용 프로브만 온도 범위가 연장됩니다. iServer의 작동 온도는 0 ~ 70°C입니다.
프로브 사이즈
완드 프로브:
지름 19 x 길이 159 mm (지름 0.75 x 길이 6.25")
케이블과 DB9 커넥터:
    길이:
152 mm (6")
작동 온도: 0 ~ 80°C (32 ~ 176°F)
산업용 프로브: 지름 16 x 길이 137 mm (지름 0.63 x 길이 5")
케이블과 DB9나 피복을 벗긴 리드: 길이 3 m (10')
작동 온도: -55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)

< iServer 사양>

- 인터페이스

이더넷 (RJ45): 고정 또는 자동 조정 10/100BASE-T, 자동 MDI/MDIX: iBTX-SD; 10BASE-T: iBT(H)X-W, -D
프로토콜 TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, 텔넷: iBTX-SD; TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, 텔넷: iBT(H)X-W, -D
센서: 디지털 4선 (DB9): iBT(H)X-W, iBTX-SD; 분리 가능한 8지점 나사 단자: iBT(H)X-D
LCD 디스플레이 (iBTX-SD) 16자리, 6 mm (0.23")
SD 플래시 메모리 카드 (iBTX-SD) 2GB 카드: 기록 간격 1초로 8개월 치 데이터를 저장하거나, 기록 간격 10초로 7년치 데이터를 저장
릴레이 출력 (iBTX-SD) 릴레이 2개 30 Vdc에서 1.5A
웹 서버 임베디드 실시간 데이터와 라이브 업데이트 도표가 있는 웹 페이지를 시간 간격(지정 가능)으로 제공
소프트웨어 OPC 서버; 엑셀 프로그램에 데이터를 기록하기 위한 매크로; 윈도우 운영체제와 호환

- 전력

입력: iBT(H)X-W, iBTX-SD: 9 ~ 12 Vdc
iBT(H)X-D: 10 ~ 32 Vdc
Safety-Qualified AC Power Adaptor
공칭 출력:
0.5 A에서 9 Vdc
입력 (iBT(H)X-W, iBTX-SD): 100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz (포함)

- 환경

작동 온도: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) iBTX-W, -2
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) iBTX-SD
배터리: -18 ~ 55°C (0 ~ 131°F)
교류 어댑터: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
보관 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

- 케이스

재료: ;
iBTX/iBTHX-W: Valox® 364 PBT 케이스 및 벽면 설치 브라켓
iBTX-SD: 강철 케이스 및 벽면 설치 브라켓
iBTX/iBTHX-D: 폴리카보네이트 케이스 및 DIN 레일 마운트
크기: 다음 페이지 참고
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
iBTX-W
779,950원
배송: 8 주
 
iServer 마이크로 서버 TM., 기압 & 온도용, AC 어댑터, 표준 봉 프로브, DB9 커넥터, 152mm (6 ") 케이블
  
iBTX-W-5
841,440원
배송: 8 주
 
산업용 137mm 프로브를 제외하고 iBTX-W와 동일, DB9 커넥터, 3 m (10') 케이블
  
iBTHX-W
1,032,260원
배송: 14 주
 
iServer 마이크로 서버 TM., 기압 & 온도 & 습도 & 이슬점용, AC 어댑터, 표준 봉 프로브, DB9 커넥터, 152mm (6 ") 케이블
  
iBTHX-W-5
1,022,750원
배송: 14 주
 
산업용 137mm 프로브를 제외하고 iBTHX-W와 동일, DB9 커넥터, 3 m (10') 케이블.
iServer, LCD 디스플레이, SD 플래시 메모리, 알람 및 백업 배터리
  
iBTX-SD
1,032,260원
배송: 8 주
 
iServer 마이크로 서버 TM., 기압 & 온도용, LCD 디스플레이, 2 GB SD 플래시 메모리 카드, 2-릴레이 알람 및 백업 배터리, AC 전원 어댑터, 표준 봉 프로브, 152mm (6") 케이블, DB9 커넥터
  
iBTX-SD-5
1,022,750원
배송: 8 주
 
산업용 137mm 프로브를 제외하고 iBTX-SD와 동일, 3 m (10') 케이블, DB9 커넥터
산업용 iServer
  
iBTX-D
735,460원
배송: 8 주
 
iServer 산업용 마이크로 서버 TM;, 기압 및 온도용, 산업용 프로브 137mm (5"), 케이블 3 m (10'), 벗겨진 와이어 리드
  
iBTHX-D
981,840원
배송: 14 주
 
iServer 산업용 마이크로 서버 TM;, 기압, 온도, 습도 및 이슬점용, 산업용 프로브 137mm (5"), 케이블이 3 m (10'), 벗겨진 와이어 리드
iBTX-W 및 iBTHX-W 용 부속품
  
iBTP-W-6
256,450원
배송: 8 주
 
DB9 커넥터, 봉 프로브, 케이블 152mm (6") (기압/온도)
  
iBTHP-W-6
442,310원
배송: 14 주
 
DB9 커넥터, 봉 프로브, 케이블 152mm (6") (기압/온도/습도)
  
iBTP-5-DB9
315,120원
배송: 3 주
 
산업용 137mm (5") 프로브, DB9 커넥터, 케이블 3 m (10') (기압 /온도)
  
iBTHP-5-DB9
484,630원
배송: 5 주
 
산업용 137mm (10 ") 프로브, DB9 커넥터, 케이블 3 m (10') (기압/온도/습도)
  
DB9-CA-3
판매 상담  
배송: 
 
 
DB9 커넥터 연장 케이블, 3' (0.9 m), DB9 커넥터
iBTX-D 용 부속품 (산업용 iServer)
  
iBTP-5
315,120원
배송: 3 주
 
산업용 봉 프로브 137mm (5"), 케이블 3 m (10'), 벗겨진 와이어 리드, 기압/온도
  
iBTHP-5
484,630원
배송: 2 주
 
산업용 봉 프로브 137mm (5"), 케이블 3m (10'), 벗겨진 와이어 리드, 기압/온도/습도
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000
판매 상담  
배송: 
 
 
전원 공급 장치 (스위칭), 95-240 VAC 입력, 24 Vdc 출력 @ 850mA
공통 부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST-추적 가능 교정 인증서, 3개 습도 포인트 : 25 %, 50 %, 75 %, 1개의 온도 25°C (새로운 기기용)
  
CAL-3-HU-P-T
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST-추적 가능 교정 인증서, 3개 각각의 습도, 기압 및 온도 포인트 (새로운 기기용)
  
CAL-3-P
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST-추적 가능 교정 인증서, 3개 기압 포인트, 1개의 온도 25°C (새로운 기기용)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
304,380원
배송: 7 주
 
교정 키트, 33 % 및 75 % RH 표준
  
iP-SC
67,890원
배송: 8 주
 
다공성 스틸 프로브 캡, 5 µm 다공성, 먼지 및 가압 (<35 psi) 환경, 산업용 프로브용
  
iP-PCI-10P
54,280원
배송: 8 주
 
다공성 폴리에틸렌 산업용 프로브 캡, 습한 환경용, 10 팩
  
IND-KIT
22,880원
배송: 4 주
 
교체용 설치 키트, 외부 산업용 프로브용
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 iBTX and iBTHX - Barometric Pressure, Temperature + Humidity iServer
다운로드 iBTX-M - Barometric Pressure + Temperature
다운로드 iBTX-M - iSERVER - ADDENDUM For iBTX-M
다운로드 iBTX-M v3.0 - Barometric Pressure + Temperature (Firmware Version 3.0)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.