HHF1000 시리즈 휴대용 풍속/기온 미터는 자료 및 개발 연구, HVAC 적용 및 생산 공정용으로 풍속과 기온을 측정하고 표시합니다. 센서 디자인은 공기의 온도를 측정하는 1개의 RTD 소자 및 공기 유속에 의한 열 손실을 감지하여 풍속을 측정하는 2개의 RTD 소자를 포함한 총 3개의 RTD 소자로 이루어져 있습니다. 센서 프로브는 2가지 종류로 고정 프로브 및 원격 망원 프로브가 있습니다. HHF1000 시리즈는 최고/최저 알람 표시기와 Windows® 기반 데이터 로거 소프트웨어를 포함한 USB PC 시리얼 인터페이스, 조정 가능한 디스플레이 반응 시간, 체적 공기 유량판독 및 기압 보상과 같은 다양한 표준 기능을 보유하고 있습니다. HHF1000는 FPM, m/sec, Miles/Hour, Km/hour와 같은 다양한 공학 단위로 풍속을 표시합니다. 기온은 ºF와 ºC로 표시됩니다.
【기술사양】 풍속 범위: 0 ~ 5000 FPM (0 ~ 25 m/sec) 기온 범위: -40 ~ 121ºC (-40 ~ 250ºF) 정밀도: : 1.5% 풀 스케일 (풍속), 0.5% 풀 스케일 (기온) 풍속/기온 프로브: 고정 프로브: ¼" OD 스테인레스 강, 305 mm (12") 길이 (길이 조정 가능) 원격 망원 프로브: 305 x 914 mm L (12 ~ 36")로 조정 가능 풍속/온도 센서: RTD 3개 (1개 100 Ω 및 2개 1000 Ω) 디스플레이: 백라이트 LCD, 32 x 51 mm (1.25 x 2") 작동 온도: 센서 프로브: -40 ~ 121ºC (-40 ~ 250ºF) 전기기기 케이스: 0 ~ 50ºC (-32 ~ 122ºF) 전원: 9V 리튬 배터리(포함) 또는 9 Vdc 어댑터 배터리 수명: 40 시간, 지속적인 작동 크기(케이스): 121.4 L x 77.7 W x 33.2 mm D (4.78 x 3.06 x 1.31”) 크기(프로브): 고정 프로브: 6 x 305 mm (0.25 OD x 12" L) 원격 망원 프로브: 305 ~ 914 mm L (12 ~ 36")로 조정 가능 무게: 300 g (0.66 lb) 무선 PC 인터페이스 RF 트랜스미터 캐리어: ISM 2.4 GHz, 직접 시퀀스 확산 스펙트럼, 전세계 라이센스 무료 RF 전원 출력: 10 dBm (10 mW) RF 범위: 실내: 최대 40 m (130') 실외/조준선: 최대 120 m (400')
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 305 mm (12") 긴 센서 프로브(또는 원격 망원 프로브), 9V 리튬 배터리, USB 케이블, Windows 기반 데이터 로깅 소프트웨어 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
*참고: UWTC-REC1 무선 리시버는 무선 PC 인터페이스에 필요합니다.
전파 주파수 규제로 인해 무선 제품은 미국, 캐나다 및 유럽에서만 이용 가능합니다.
* NIST 4-포인트 교정 인증서를 함께 받으시려면 모델 번호 끝에 “-CAL-3”을 추가해 주십시오.
추가 요금이 있습니다.
주문 예: HHF1001A-W, 무선 풍속/기온 계량기, 0 ~ 5000 FPM 범위, 고정 프로브, UWTC-REC1 무선 리시버.
HHF1001A-CAL-3, 풍속 측정/ 온도 미터, NIST 4-포인트 교정 인증서와 함께 제공.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.