장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

전자유량계 FMG600 Electromagnetic Flow Meter

FMG600 Series Magnetic Flow Meter

전자유량계 FMG600 Electromagnetic Flow Meter | FMG600 Series Magnetic Flow Meter

전자유량계 FMG600 Electromagnetic Flow Meter

4,525,880원 FMG606

1 year warranty CE
  • 전도성을 가진 모든 유체 또는 슬러리의 유속과 유량을 측정하는데 적합한 전자유량계
  • 압력 강하 없음
  • 움직이는 부품 없음
  • 높은 정확도
  • 최고 305 mm (12") 파이프에 적합함
  • ANSI 150# 플랜지나 트라이클로버 위생 받침대
  • RS485 표준
  • 4–20 mA 및 주파수 출력 표준
  • NIST 3-포인트 캘리브레이션 인증서 제공
마그네틱 유량계 - 관련 제품 보기

설명

FMG600 시리즈 전자 유량계는 전도성 액체를 측정하도록 설계되었습니다. 가동부가 없고 PTFE 라이닝을 해서 폐수, 펄프, 음식, 슬러리 등에서 사용할 수 있습니다.

기본 출력에는 아날로그, 주파수, RS485 통신이 있습니다. 위생 트라이클램프 장착 옵션을 통해, 이전에는 전자 유량계를 사용할 수 없었던 곳에도 FMG600 유량계를 이용할 수 있습니다. 현지 및 원격 디스플레이 모델도 이용할 수 있습니다.

전체 배관 사이즈, 유속, 이외 옵션을 선택하여 사용환경에 적합한 제품을 선택해주십시오.
모든 제품번호와 사양은 페이지 하단의 "제품번호생성기"에서 확인 가능합니다.

사양
플랜지 크기:
    150# ANSI:
19–305 mm (3/4–12")
    위생 트라이 클램프: 13–305 mm (¹/₂–12")
최대 압력: 145 psi
최소 전도성: 20 µS
전극 재료: 하스텔로이 C4 (기본), 탄탈룸 (TGE 옵션)
환경 온도: -5–55°C (23–131°F)
센서 라이닝: PTFE
전기적 하우징: 현장 또는 원격 (옵션)
액체 온도: 기본 0–50°C (32–122°F), 원격 전자장치가 있으면 0–150°C (32–302°F)
파이프 비었을 때 알람: 2" 이상의 크기에서 이용 가능 (-EPD 옵션)
정확도: 5–100% Qs ±0.5%, 1–5% Qs ±1%
범위: 0.1–10 m/s (0.328–32.81 fps)
출력: 0.1–1000 갤런/펄스 조정 가능
전류: 전기 분리 시 4–20 mA
주파수: 전기 분리 시 0–1000 Hz
통신: RS485
공급전원: 24 Vdc, 115/230 Vac, 전환 가능 (옵션)
소비전력: 15 VA
보호등급: IP67
보관 온도 및 습도: 최대 -10–70°C (14–158°F), 상대 습도 70%
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
FMG601-S Star
5,102,510원
배송: 2 주
 
15 mm (1/2") SS 위생용 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능 있음
FMG601-S-R Star
6,007,680원
배송: 10 주
 
15 mm (1/2") SS 위생용 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능, 디스플레이 있음
FMG602 Star
4,284,500원
배송: 2 주
 
20 mm (3/4") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능 있음
FMG602-R Star
5,008,640원
배송: 10 주
 
20 mm (3/4") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능, 디스플레이 있음
FMG602-S Star
5,209,790원
배송: 10 주
 
20 mm (3/4") SS 위생용 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능 있음
FMG602-S-R Star
5,947,340원
배송: 10 주
 
20 mm (3/4") SS 위생용 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능, 디스플레이 있음
FMG603 Star
4,311,320원
배송: 10 주
 
25 mm (1") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능 있음
FMG603-R Star
5,035,460원
배송: 10 주
 
25 mm (1") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능, 디스플레이 있음
FMG603-S Star
5,290,250원
배송: 10 주
 
25 mm (1") SS 위생용 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능 있음
FMG603-S-R Star
6,034,500원
배송: 10 주
 
25 mm (1") SS 위생용 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능, 디스플레이 있음
FMG604 Star
4,364,960원
배송: 10 주
 
32 mm (1 1/4") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능 있음
FMG604-R Star
5,089,100원
배송: 10 주
 
32 mm (1 1/4") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능, 디스플레이 있음
FMG604-S Star
5,431,050원
배송: 10 주
 
32 mm (1 1/4") SS 위생용 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능 있음
FMG604-S-R Star
6,249,060원
배송: 10 주
 
32 mm (1 1/4") SS 위생용 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능, 디스플레이 있음
FMG605 Star
4,378,370원
배송: 10 주
 
40 mm (1 1/2") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능 있음
FMG605-R Star
5,102,510원
배송: 10 주
 
40 mm (1 1/2") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능, 디스플레이 있음
FMG605-S Star
5,692,550원
배송: 10 주
 
40 mm (1 1/2") SS 위생용 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능 있음
FMG605-S-R Star
6,456,920원
배송: 10 주
 
40 mm (1 1/2") SS 위생용 전자유량계, 공파이프 감지(empty pipe detection) 기능, 디스플레이 있음
FMG606 Star
4,525,880원
배송: 10 주
 
50 mm (2") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계
FMG606-R Star
5,250,020원
배송: 10 주
 
50 mm (2") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 디스플레이 있음
FMG606-S Star
5,947,340원
배송: 10 주
 
50 mm (2") SS 위생용 전자유량계
FMG606-S-R Star
6,745,230원
배송: 10 주
 
50 mm (2") SS 위생용 전자유량계, 디스플레이 있음
FMG607 Star
4,680,090원
배송: 10 주
 
65 mm (2 1/2") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계
FMG607-R Star
5,404,230원
배송: 10 주
 
65 mm (2 1/2") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 디스플레이 있음
FMG607-S Star
6,208,830원
배송: 10 주
 
65 mm (2 1/2") SS 위생용 전자유량계
FMG607-S-R Star
7,167,650원
배송: 10 주
 
65 mm (2 1/2") SS 위생용 전자유량계, 디스플레이 있음
FMG608 Star
4,867,830원
배송: 10 주
 
80 mm (3") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계
FMG608-R Star
5,591,970원
배송: 10 주
 
80 mm (3") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 디스플레이 있음
FMG609 Star
5,196,380원
배송: 10 주
 
100 mm (4") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계
FMG609-R Star
5,907,110원
배송: 10 주
 
100 mm (4") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 디스플레이 있음
FMG610 Star
6,101,550원
배송: 10 주
 
125 mm (5") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계
FMG610-R Star
6,812,280원
배송: 10 주
 
125 mm (5") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 디스플레이 있음
FMG611 Star
6,946,380원
배송: 10 주
 
150 mm (6") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계
FMG611-R Star
7,670,520원
배송: 10 주
 
150 mm (6") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 디스플레이 있음
FMG612 Star
10,479,920원
배송: 10 주
 
200 mm (8") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계
FMG612-R Star
11,204,060원
배송: 10 주
 
200 mm(8") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 디스플레이 있음
FMG613 Star
13,047,930원
배송: 10 주
 
250 mm (10") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계
FMG613-R Star
13,758,660원
배송: 10 주
 
250 mm (10") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 디스플레이 있음
FMG614 Star
15,978,020원
배송: 10 주
 
300 mm (12") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계
FMG614-R Star
16,688,750원
배송: 10 주
 
300 mm (12") 150# ANSI 규격 플랜지 전자유량계, 디스플레이 있음
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 추가 옵션 선택을 위한 모델 번호 추가 안내입니다.
“-VAC”옵션: 115Vac ~ 230 Vac power 전환 가능 모델
“-EPD”옵션: 공 파이프 감지 (empty pipe detection), 2인치 이상 크기 모델
“-B”옵션: 배칭 batching
“-TE”옵션: 탄탈륨 전극 tantalum electrodes
“-TGE”옵션: 삼중 탄탈륨 접지 전극
“-HGE”옵션: 삼중 하스텔로이 Hastelloy 접지 전극
“-NIST4”옵션: 4-point NIST calibration
“-NIST10”옵션: 10-point NIST calibration
기본 모델: 3-point NIST calibration certificate

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Size mm(inch) & Max GPM 선택하기:
01 for 15 (1/2 inch) and 11 GPM
02 for 20 (3/4 inch) and 52 GPM
02 for 20 (3/4 inch) and 31 GPM (-S and -S-R Series Models)
03 for 25 (1 in) and 79 GPM
03 for 25 (1 in) and 61 GPM (-S and -S-R Models)
04 for 32 (1 1/4 inch) and 132 GPM
04 for 32 (1 1/4 inch) and 96 GPM (-S and -S-R Models)
05 for 40 (1 1/2 inch) 198 GPM
05 for 40 (1 1/2 inch) and 151 GPM (-S and -S-R Models)
06 for 50 (2 inch) and 317 GPM
06 for 50 (2 inch) and 281 GPM (-S and -S-R Models)
07 for 65 (2 1/2 inch) and 528 GPM
07 for 65 (2 1/2inch) and 451 GPM (-S and -S-R Models)
08 for 80 (3 inch) and 793 GPM
09 for 100 (4 inch) and 1233 GPM
10 for 125 (5 inch) and 1893 GPM
11 for 150 (6 inch) and 2862 GPM
12 for 200 (8 inch) and 5063 GPM
13 for 250 (10 inch) and 7925 GPM
14 for 300 (12 inch) and 11100 GPM

(2) Magmeter 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) for #150 ANSI flange magmeter
-S for SS sanitary mount magmeter

(3) Display 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) for Local display
-R for Remote display

(4) Vac Power 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) for 24 Vdc
-VAC for Units with switchable 115/230 Vac power

(5) Electrode 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) for None
-TE for Units with tantalum electrodes
-TGE for Third tantalum grounding electrode
-HGE for Third hastelloy grounding electrode

(6) Calibration 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) for None
-NIST4 for 4-point NIST calibration
-NIST10 for 10-point NIST calibration

(7) Empty Pipe Detection 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) for None
-EPD for Empty pipe detection on units 2 inch and larger

(8) Batching Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) for None
-B for Units with a batching option
참고: 참고: 모든 구성이 유효하지 않습니다. 유효한 물품 번호를 위하여 제품 사양서 (Specification Sheet)를 확인하여 주십시오.