장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

온도 캘리브레이터
(Temperature Calibrator) - Discontinued

CL100 시리즈

온도 캘리브레이터 | CL100 시리즈

온도 캘리브레이터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 온도 또는 공정 신호 시뮬레이션
  • CL123 - 휴대용 온도 캘리브레이터 (mA, mV, V, Hz 또는 °C & °F 에서 K, J, E, T 타입 써모커플 신호 시뮬레이션)
  • CL125 - 휴대용 써모커플 캘리브레이터 (°C, °F 또는 K 에서 K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C 타입 써모커플 신호 시뮬레이션)
  • CL100MA - 휴대용 공정 캘리브레이터 (4 – 20 mA, 0 - 20 mA, 0 – 24 mA 시뮬레이션)
  • 쉬운 버튼 프로그래밍
  • 기울기, % 입력, 쉬운 단계, DT 기능

설명

This product has been discontinued. For a possible replacement please see CL309A. Questions? Feel free to call one of our application engineers to help find the solution that is best for you.



OMEGA™ CL100 시리즈는 사용하기 쉬운 소형 캘리브레이터로 구성되어 있습니다. 써모커플, 전압 및 출력 신호를 시뮬레이션하는 모델을 제공합니다.

【기술사양】
배터리: 9V 알카라인 (포함)
디스플레이: 4 및 5자리
작동 온도: 0 – 50 °C (32 – 122 °F)
보관 온도: -20 – 60 °C (-4 – 140 °F)
작동/보관 습도: 상대습도 <85%
크기: 168 H x 88 W x 26 mm D (6.6 x 3.5 x 1")
무게: 330 g (11.6 oz)

CL123
주요 기능
4-20 mA (1K. 로드, 24 V 루프 공급)
0-100.00 mV, 0-1.0000 V, 0-12.000 V
K,J,E,T 타입 써모커플 (°C & °F) 수용
주파수 1 - 62500 Hz
0-20 mA, 0-24 mA 선택 가능
mA, mV, V 모드에서 0 - 100% 범위 설정
출력 개방시 호출 경고 (mA)
기본 정밀도: 0.025%
0-24 mA      ±0.025%   ±0.003 mA
0-100 mV    ±0.05%     ±0.03 mV
0-1 V           ±0.05%     ±0.0003 V
0-10 V         ±0.05%     ±0.003 V
써모커플:
K: -200 ~ 1370, ±0.9°C
J: -100 ~ 760, ±0.8°C
E: -100 ~ 700, ±0.7°C
T: -200 ~ 400, ±0.8°C
주파수: 1 ~ 125 Hz, ±0.04 Hz, 126 to 62,500 Hz, ±0.01% ±0.04 Hz (604 활용 가능 주파수)
써모커플 연결:전면부에 SMP(소형) 타입
공정 연결:기기 측면에 45 cm (18") 적색 및 검정색 리드 연결

CL125
주요 기능

11 가지 타입 써모커플 수용
°C, °F 및 K 온도 범위
내부/외부 온도 기준
자동-램프 및 .T 기능
쉬운 키패드 프로그래밍
기본 정밀도: 0.3°C/0.6°F
분해능: 0.1°C/0.2°F (K,J,E,T,N,U,L)
0.2°C/0.4°F (R,S,B,C)
범위:
K: -200 ~ 1370°C       R: 0 ~ 1767°C
J: -200 ~ 1200°C       S: 0 ~ 1767°C
E: -200 ~ 1000°C      B: 600 ~ 1800°C
T: -200 ~ 400°C        N: -200 ~ 1300°C
C: 0 ~ 2300°C           U: -200 ~ 600°C
L: -200 ~ 900°C
써모커플 연결:전면부에 SMP(소형) 타입

CL100MA
기본 기능
4-20 mA & 1 µA 분해능
자동-램프 & 쉬운 설정 기능
1-100% 입력
0-20 mA & 0-24 mA 선택 가능
쉬운 키패드 프로그래밍
범위분해능정밀도
0-4 mA0.001 mA0.025% + 10 µA
4-20 mA0.001 mA0.025% + 5 µA
20-24 mA0.001 mA0.025% + 5 µA
공정 연결: 기기 측면에 45 cm (18") 적색 및 검정색 리드 연결

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL123
CL123
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 다기능 온도 교정기 및 공정 캘리브레이터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL125
CL125
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 온도 교정기 및 써모커플 캘리브레이터
  
CL100MA
판매 상담  
배송: 
 
 
mA 루프 교정기
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL123-ADAPTOR-115V
CL123-ADAPTOR-115V
판매 상담  
배송: 
 
 
CL123 및 CL100MA 용 115 V 전원 공급 장치
  
CL123-ADAPTOR-230V
판매 상담  
배송: 
 
 
CL123 및 CL100MA 용 유럽 플러그 230 V 전원 공급 장치
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 견고한 휴대용 케이스, 사용자 설명서, 9 V 배터리, 4개의 "AA" 배터리가 들어가는 외부 배터리 팩 - 배터리 비포함 (CL123 및 CL100MA), K 타입 써모커플 (CL123 및 CL125), 테스트 리드 및 악어 클립 (CL123 및 CL100MA)이 함께 제공됩니다. 기기는 온도 또는 공정 신호의 시뮬레이션(판독 아님)을 위한 제품입니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 CL100MA - 4-20 mA Loop Calibrator
다운로드 CL125 - Handheld Multifunction Calibrator
다운로드 CL123 - Handheld Multifunction Calibrator
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.