장거리, 고성능, 낮은 전원 소비의
NEWPORT® ZW-REC 무선 수신기는
무선 트랜스미터들과 호환되는
NEWPORT’s IEEE 802.15.4, 2.4의
웹 기반 모니터링을 제공합니다.
ZW-REC는 신제품인 ZW-ED와 포함한
다양한 무선 센서들과 최대 1000 m*
(3280’)까지 통신 하도록 설계되었습니다.
ZW-REC는 이더넷 네트워크에 직접
연결되어 활성화된 웹페이지를 제공하고
데이터를 디스플레이 합니다.
사용자는 이더넷 네트워크를 통하여 또는
별도의 소프트웨어 없이 웹 브라우저만으로
온도, 상대습도 및 기압을 모니터하고
기록할 수 있습니다.
NEWPORT는 광범위한 어플리케이션
요구 사항을 지원하는 다양한 무선 센서들
및 트랜스미터들을 제공합니다.
ZW-REC는 이전 무선 수신기에 대하여
확장된 기능을 제공합니다.
ZW-REC는 한번에 최대 128† 개의
센서들과 연결이 가능합니다. 내장 웹
서버는 사용자의 민감한 데이터를
보호하기 위해 암호화를 지원합니다.
이메일 알람은 OMEGA Dashboard를
사용하여 전송될 수 있습니다.
ZW-REC는 호환 센서들에 대한 펌웨어를
무선으로 업데이트할 수 있습니다.