장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

극고온용 온도센서 XTA & XMO 시리즈
(Very High Temperature Exotic Thermocouple Probes)

극고온용 써모커플 프로브

극고온용 온도센서 XTA & XMO 시리즈 | 극고온용 써모커플 프로브

극고온용 온도센서 XTA & XMO 시리즈

740,850원 XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6

1 year warranty
  • 보호관 재질 - 탄탈륨, 몰리브덴, 백금/로듐, 인코넬
  • 써모커플 재질 - 텅스텐/레늄, 백금/로듐
  • 절연체 - 하프늄 산화물, 산화마그네슘, 알루미나
  • 대응 커넥터, 케이블 클램프 및 안전 클립 별매
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™의 극고온용 써머커플 프로브는 최대 2315°C(4200°F)의 극한 온도에서 이용하도록 설계되었습니다.

이 프로브는 백금/로듐(타입 R, S, B) 또는 텅스텐/레늄(타입 G, C, D) 소자, 다양한 절연체 타입 및 보호관 재료 & 길이(인치 단위)를 선택하실 수 있습니다.
아래의 표와 상단의 PDF 사양표에서 자세한 기술 사양을 참조하십시오. (견적 / 기술 문의는 1588-8983로 문의하십시오.)

*선택한 보호관 재료에 따라 프로브를 불활성, 산화, 환원 및 진공 조건에서 이용할 수 있습니다.
*최대 온도는 소자, 절연체 및 보호관 재료의 최대 온도 중 가장 낮은 것을 기준으로 합니다.
*다음의 5가지 프로브 연결 방식이 이용 가능합니다:
- 대체 프로브, 초소형 또는 표준형 세라믹 커넥터, 고강도 표준형, 몰리브덴 피복 나일론 커넥터, 2 m (72") 리드 와이어가 있는 트랜지션 조인트

<보호관(Sheath) 재질 - 품번별 특징>
품번재질최대
작동온도
사용환경녹는점
(근사치)
비고
XTATantalum2300°C
4200°F
진공3000°C
5425°F
다양한 산성과 약한 알칼리성에 내성
300°C (570°F) 이상에서 산화에 매우 민감함
XMO*Molybdenum2200°C
4000°F
불활성
진공
환원
2610°C
4730°F
204°C (400°F) 이상에서 산화에 민감함
구부릴 수 없음
XPAPlatinum-
Rhodium
Alloy
1650°C
3000°F
산화
불활성
1870°C
3400°F
1093°C (2000°F)에서 이산화황에 반응하지 않음
실리카는 유해함. 고온에서 할로겐과 반응.
XINInconel
600
1150°C
2100°F
산화
불활성
진공
1400°C
2550°F
고온에서 산화 내성이 우수
수소는 무르게 하는 경향이 있음. 황 부식에 매우 민감함.
*내화성 금속은 약 260°C (500°F) 이상에서 미량의 산소에도 극도로 민감합니다.
진공에서나 헬륨이나 아르곤 같은 매우 순수한 불활성 기체에서 이용해야 합니다.


<절연체 - 품번별 특질>
품번재질최대
작동온도**
녹는점
(근사치)
비고
HHafnia
(HfO2)
2500°C
4530°F
2830°C
5125°F
BeO에 대한 무독성 대체물
높은 열전도율
MMagnesia
(MgO)
1650°C
3000°F
2790°C
5050°F
흡습성 & 조밀한 보호관
AAlumina
(Al2O3)
1540°C
2800°F
2010°C
3650°F
충분한 압축을 위해 상당한 양의 환원이 필요
비고: 온도가 1000°C (1800°F)를 넘을 경우 모든 절연 재료는 온도가 증가하면서 내성이 상당히 감소합니다.
*몰리브덴과 탄탈륨 보호관 프로브는 흑연 등 탄소에 노출되는 곳에서는 이용하지 않을 것을 권장합니다.
**주어진 값은 조밀한 절연체에 대한 것입니다.
조밀하지 않은 강열 절연체의 경우 유용한 온도 범위는 5 ~ 110°C (100 ~ 200°F) 이상이 될 수 있습니다.

흑연 환경의 경우 텅스텐 코팅 몰리브덴 보호관 써모커플에 대하여 오메가의 영업담당자에게 문의하시기 바랍니다. (1588-8983)

<종단 스타일>

Q 타입
- OGP 타입의 견고한 색상 코드가 적용된 수형 및 암형 커넥터. 추가 금액이 있습니다.
TJ 타입
견고한 트랜지션 종단. 72인치 리드. 추가 금액이 있습니다.
HX 타입
- NHX 타입의 고온 세라믹 수형 및 암형 커넥터. 색상 식별 점. 추가 금액이 있습니다.
SX 타입
- SHX 타입의 소형 고온 세라믹 수형 및 암형 커넥터. 색상 식별 점. 추가 금액이 있습니다.
RP 타입
- 교체용 프로브 스타일. 1" 나선 리드. 추가 금액이 있습니다.

캘리브레이션1 대기2
최대 온도3
모델 번호
C
W-5% Re
vs. W-26% Re
V.
2300°C
4200°F
XTA-W5R26-U-062-30-H-*-**
XTA-W5R26-U-125-30-H-*-**
XTA-W5R26-U-125-24-H-*-**
R*
Pt-13% Rh
vs. Pt
V.
1475°C
2700°F
XTA-P13R-U-062-30-M-*-**
XTA-P13R-U-125-24-M-*-**
XTA-P13R-U-062-30-H-*-**
XTA-P13R-U-125-24-H-*-**
C
W-5% Re
vs. W-26% Re
I.V.R.
2200°C
4000°F
XMO-W5R26-U-125-30-H-*-**
XMO-W5R26-U-250-30-H-*-**
C
W-5% Re
vs.W-26% Re
I.V.R.
1540°C
2800°F
XMO-W5R26-U-250-30-A-*-**
XMO-W5R26-U-062-40-A-*-**
XMO-W5R26-U-125-30-A-*-**
R*
Pt-13% Rh
vs. Pt
I.V.R.
1480°C
2700°F
XMO-P13R-U-125-30-A-*-**
XMO-P13R-U-250-24-A-*-**
C
W-5% Re
vs. W-26% Re
O.I.V.
1540°C
2800°F
XPA-W5R26-U-125-30-A-*-**
R*
Pt-13% Rh
vs. Pt
O.I.V.
1480°C
2700°F
XPA-P13R-U-062-30-M-*-**
XPA-P13R-U-125-24-M-*-**
XPA-P13R-U-125-30-A-*-**
C
W-5% Re
vs. W-26% Re
O.I.V.
1150°C
2100°F
XIN-W5R26-U-062-30-M-*-**
XIN-W5R26-U-125-30-M-*-**
R*
Pt-13% Rh
vs. Pt
O.I.V.
870°C
1600°F
XIN-P13R-U-062-30-M-*-**
XIN-P13R-U-125-30-M-*-**
XIN-P13R-U-125-24-M-*-**
XIN-P13R-U-187-24-M-*-**
XIN-P13R-U-250-24-M-*-**
XIN-P13R-U-250-20-M-*-**
* 종단 스타일을 명시하십시오: Q, TJ, HX, SX 또는 RP
** 인치 단위의 프로브 길이를 명시하십시오


  
참고 1:   가격은 변경될 수 있습니다.
영업담당자에게 문의하십시오.
참고 2:   대기:
  O-산화
   I-불활성
   V-진공
   R-환원
참고 3:   표시된 최대 서비스 온도는 사용 가능한 가장 큰 게이지 와이어 리드가 적용된 프로브에 해당합니다.
참고 4:   구부러짐: 백금 소자가 적용된 XPA 보호관 프로브는 현장에서 구부러집니다.
참고 5:   특정 프로브는 이중 구성이 가능합니다. 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
탄탈륨 보호관 (Tantalum Sheath)
XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6
740,850원
배송: 6 주
 
C 타입 써모커플, W-5% Re vs. W-26% Re, 탄탈륨 보호관(Tantalum Sheath), 비접지 접점, 0.125 인치 보호관 직경, 30 AWG 와이어, 하프늄 산화 (HFO2) 절연, HMPW 소형 커넥터, 6 인치 길이
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14
2,250,140원
배송: 6 주
 
C 타입 써모커플, W-5% Re vs. W-26% Re, 탄탈륨 보호관(Tantalum Sheath), 비접지 접점, 0.250 인치 보호관 직경, 24 AWG 와이어, 하프튬 산화 (HFO2) 절연, HSTW 표준 커넥터, 14 인치 길이
XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6
판매 상담  
배송: 
 
 
C 타입 써모커플, W-5% Re vs. W-26% Re, 탄탈륨 보호관(Tantalum Sheath), 비접지 접점, 0.062 인치 보호관 직경, 30 AWG 와이어, 하프튬 산화 (HFO2) 절연, HMPW 소형 커넥터, 6 인치 길이
몰리브덴 보호관 (Molybdenum Sheath)
XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72
4,680,620원
배송: 6 주
 
C 타입 써모커플, W-5% Re vs. W-26% Re, 몰리브덴 보호관(Molybdenum Sheath), 비접지 접점, 0.187 인치 보호관 직경, 24 AWG 와이어, 알루미나 (Al2O3) 절연, HSTW 표준 커넥터, 72 인치 길이
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36
1,994,400원
배송: 20 주
 
C 타입 써모커플, W-5% Re vs. W-26% Re, 몰리브덴 보호관(Molybdenum Sheath), 비접지 접점, 0.062 인치 보호관 직경, 40 AWG 와이어, 알루미나 (Al2O3) 절연, HSTW 표준 커넥터, 36 인치 길이
XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5
2,037,990원
배송: 6 주
 
D 타입 써모커플, W-3% Re vs. W-25% Re, 몰리브덴 보호관(Molybdenum Sheath), 비접지 접점, 0.125 인치 보호관 직경, 30 AWG 와이어, 하프늄 산화 (HFO2) 절연, HSTW 표준 커넥터, 27.5 인치 길이
백금-로듐 합금 보호관(Platinum-Rhodium Alloy Sheath)
XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150
판매 상담  
배송: 
 
 
B 타입 써모커플, Pt-30% Rh vs. Pt, 백금-로듐 합금 보호관(Platinum-Rhodium Alloy Sheath), 비접지 접점, 0.062 인치 보호관 직경, 30 AWG 와이어, 산화마그네슘 (MgO) 절연, 교체용 프로브, 6.150 인치 길이
XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6
판매 상담  
배송: 
 
 
C 타입 써모커플, W-5% Re vs. W-26% Re, 백금-로듐 합금 보호관(Platinum-Rhodium Alloy Sheath), 비접지 접점, 0.125 인치 보호관 직경, 30 AWG 와이어, 알루미나 (Al2O3) 절연, NHX 고온 세라믹 커넥터, 6 인치 길이
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6
3,856,820원
배송: 6 주
 
R 타입 써모커플, Pt-13% Rh vs. Pt, 백금-로듐 합금 보호관(Platinum-Rhodium Alloy Sheath), 비접지 접점, 0.062 인치 보호관 직경, 30 AWG 와이어, 산화마그네슘 (MgO) 절연, 견고한 트랜지션 종단, 6 인치 길이
인코넬 600 보호관 (Inconel 600 Sheath)
XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL
판매 상담  
배송: 
 
 
R 타입 써모커플, Pt-13% Rh vs. Pt, 인코넬 600 보호관(Inconel 600 Sheath), 비접지 접점, 0.125 인치 보호관 직경, 30 AWG 와이어, 알루미나 (Al2O3) 절연, 견고한 트랜지션 종단, 24 인치 길이, 이중 소자
XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26
판매 상담  
배송: 
 
 
R 타입 써모커플, Pt-13% Rh vs. Pt, 인코넬 600 보호관(Inconel 600 Sheath), 비접지 접점, 0.062 인치 보호관 직경, 30 AWG 와이어, 산화마그네슘 (MgO) 절연, SHX 소형 고온 세라믹 커넥터, 26 인치 길이
XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6
판매 상담  
배송: 
 
 
S 타입 써모커플, Pt-10% Rh vs. Pt, 인코넬 600 보호관(Inconel 600 Sheath), 비접지 접점, 0.062 인치 보호관 직경, 30 AWG 와이어, 산화마그네슘 (MgO) 절연, 견고한 트랜지션 종단, 6 인치 길이
[별도 판매] 대응 커넥터, 클램프 및 기타 부속품
PCLM-SMP
2,490원
배송: 2 주
 
HMPW 케이블 클램프
PCLM
2,480원
배송: 2 주
 
HMPW 케이블 클램프
PCLM-NHX
4,890원
배송: 2 주
 
NHX 케이블 클램프
PCLM-SHX
2,480원
배송: 2 주
 
SHX 케이블 클램프
SMCL
2,650원
배송: 3 주
 
HMPW 안전 클립
SFCL
5,430원
배송: 2 주
 
HSTW 안전 클립
HTCL
4,770원
배송: 2 주
 
NHX 안전 클립
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: † 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

참고 1: 가격은 변경될 수 있습니다. 영업담당자에게 문의하십시오.
참고 2: 대기: O-산화, I-불활성, V-진공, R-환원
참고 3: 표시된 최대 서비스 온도는 사용 가능한 가장 큰 게이지 와이어 리드가 적용된 프로브에 해당합니다.
참고 4: 구부러짐: 백금 소자가 적용된 XPA 보호관 프로브는 현장에서 구부러집니다.
참고 5: 특정 프로브는 이중 구성이 가능합니다. 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.